Le duplicateur de signaux à 4 voies configurable MINI MCR-SL-UI-2I..., d'une largeur de 6,2 mm, est utilisé pour l'isolation galvanique, la conversion, l'amplification et le filtrage des signaux normalisés standard.
Les signaux analogiques normalisés 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V ou 1...5 V sont disponibles côté entrée ; côté sortie, deux sorties de courant, réglables indépendamment et isolées galvaniquement, sont disponibles avec un signal de 0...20 mA ou 4...20 mA (isolation à 4 voies).
Les DIP switch accessibles sur le côté du boîtier permettent de configurer les plages des signaux d'entrée et de sortie.
L'alimentation en tension (de 19,2 à 30 V DC) peut s'effectuer soit par les blocs de jonction des modules, soit par le connecteur de bus sur rail DIN.
MINI MCR-SL-UI-2I-SP-NC
-
Amplificateur-séparateur d'entrée
2864189
Duplicateur de signal à 4 voies MCR pour l'isolation galvanique et la duplication de signaux analogiques avec raccordement à ressort de traction, configuration standard. Article de rechange : 2905028 MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT.
.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Alimentation en énergie via le pied (TBUS) possible
Duplication d'un signal normalisé analogique sur deux sorties de courant
Amplificateur-séparateur ultra-compact pour l'isolation galvanique, la conversion, l'amplification, le filtrage et la duplication de signaux normalisés analogiques
Isolation 4 voies
Jusqu'à 8 combinaisons de signaux configurables via le sélecteur de codage (DIP)