PSR-SPP- 24DC/TS/SDOR4/4X1
-
Module d'extension
2986106
Module d'extension de sortie de relais du système PSR-TRISAFE-M, équipé de 4 contacts de sortie de relais sécurisés (au choix 4 contacts de relais à un canal ou 2 contacts de relais à deux canaux), 4 sorties de signal ; jusqu'à la limite de sollicitation SIL 3, cat. 4/PLe, SIL 3, EN 50156, bloc de jonction Push-in enfichable
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Type de produit | Dispositif de commutation de sécurité |
| Application | Module d'extension PSR-TRISAFE-M |
| Commande | à 1 et 2 canaux |
| Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Durées | |
| Temps de réponse | max. 50 ms |
| Temps de réarmement | < 10 s |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 3932 mW (jusqu'à une température ambiante de 40 °C, pour m = 4, n = 4, Icharge = 4 A, Isignalisation = 50 mA) |
| 1532 mW (jusqu'à une température ambiante de 55 °C, pour m = 4, n = 4, Icharge = 1 A, Isignalisation = 50 mA) | |
| Durée d'enclenchement | 100 % ED |
| Interfaces | Profilé TBUS pour raccordement au module maître, compris dans les fournitures |
| Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
| Tension d'isolement assignée | 250 V AC |
| Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | 4 kV / isolation de base des circuits de contacts de sortie (13/14, 23/24, 33/34, 43/44) entre eux ; 6 kV / séparation sûre, isolation renforcée des circuits de contacts de sortie (13/14, 23/24, 33/34, 43/44) et les autres circuits électriques |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 18 V DC ... 30 V DC (toutes tolérances comprises, avec ondulation résiduelle) |
| Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC (Alimentation via PSR-TBUS) |
| Courant d'alimentation de commande assigné IS | Alimentation via PSR-TBUS |
| 74 mA (avec 24 V DC, sorties de relais activées) | |
| 54 mA (avec 24 V DC, sorties de relais non activées) | |
| Circuit de protection | oui, dans les limites de la tension de service |
| Affichage d'état | 1 x LED (vert), 1 x LED (rouge) |
| Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC |
| 24 V DC | |
| Tension de commutation minimale | 5 V AC/DC |
| Intensité permanente limite | 4 A (voir courbe de derating) |
| Courant d'appel maximum | 6 A |
| Courant d'appel minimum | 5 mA |
| Pouvoir de coupure (3600/h cycles) | 3 A (230 V (AC 15)) |
| 5 A (24 V (DC13)) | |
| Fusible de sortie | 6 A gL/gG |
| Temps de réponse | max. 50 ms |
| Relais | |
| Description de la sortie | Contacts de relais, contacts NO sécurisés |
| Nombre de sorties | 4 (monocanal) |
| 2 (à deux canaux, câblées par paire) | |
| Type de contact | 4 contacts de relais de sortie |
| Matériau des contacts | AgSnO2 (à partir de HW03) AgCuNi +0,2 ... 0,4 μm Au (jusqu'à HW02) |
| Tension de commutation | min. 12 V AC/DC (à partir de HW 03) |
| min. 5 V AC/DC (jusqu'à HW02) | |
| max. 250 V AC/DC (Pour les modules à partir de HW03, voir le chapitre « Données des relais » du manuel d'utilisation.) | |
| Courant de commutation | min. 3 mA (à partir de HW 03) |
| min. 5 mA (jusqu'à HW02) | |
| Puissance de commutation | min. 60 mW |
| Pouvoir de coupure selon CEI 60947-5-1 | 2 A (AC15) |
| 4 A (DC13) | |
| Intensité permanente limite | 4 A (voir derating) |
| Durée de vie mécanique | 10x 106 cycles |
| Fusible de sortie | 4 A (gL/gG) |
| Affichage d'état | 4 x LED (verte) |
| Signaler | |
| Description de la sortie | TOR |
| Nombre de sorties | 4 |
| Tension | 24 V DC (Alimentation via A1/A2) |
| Intensité permanente limite | 50 mA |
| Circuit de protection | oui, dans les limites de la tension de service |
| Protection contre les courts-circuits | oui |
| Technologie de raccordement | |
| enfichable | oui |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (uniquement en relation avec CRIMPFOX 6) |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (uniquement en relation avec CRIMPFOX 6) |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 112 mm |
| Profondeur | 114,5 mm |
| Coloris | jaune |
| Matériau du boîtier | Polyamide PA non renforcé |
| Données relatives à la technique de sécurité | |
| Catégorie d'arrêt | 0 |
| Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849 | |
| Catégorie | 1 (Paramétrage à 1 canal) |
| 4 (Paramétrage à 2 canaux) | |
| Performance Level (PL) | c (Paramétrage à 1 canal) |
| e (Paramétrage à 2 canaux) | |
| Données relatives à la technique de sécurité: EN 50156 | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | max. 3 (Références CEI 61508) |
| Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 1 (Paramétrage à 1 canal) |
| 3 (Paramétrage à 2 canaux) | |
| Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Faible demande | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 1 (Paramétrage à 1 canal) |
| 3 (Paramétrage à 2 canaux) | |
| Données relatives à la technique de sécurité: EN CEI 62061 | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 1 (Paramétrage à 1 canal) |
| 3 (Paramétrage à 2 canaux) | |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 55 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Hauteur d'utilisation | max. 2000 m (Voir annexe « Utilisation des modules PSRtrisafe à une altitude supérieure à 2000 m au-dessus de la mer ») |
| Humidité max. admise (stockage/transport) | 75 % (en moyenne, occasionnellement 85 %) |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | 75 % (en moyenne, occasionnellement 85 %) |
| Choc (fonctionnement) | 10g (Δt = 11 ms, trois chocs par direction dans l'espace) |
| 10g (Δt = 16 ms, secousse, 1000 chocs par direction dans l'espace) | |
| Vibration (fonctionnement) | 2g |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 3500 m d'altitude) |
| Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
| Normes/Prescriptions | DIN EN 50178 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | sur profilé horizontal |
| Référence | 2986106 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNA332 |
| Product key | DNA332 |
| GTIN | 4046356536547 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 200 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 140 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371098 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 79-94-7) | |
Produits compatibles
-
PSR-TRISAFE STARTER KIT - Kit de démarrage 2986300
-
IFS-CONFSTICK - Module de mémoire 2986122
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - Câble USB 2986135
-
SAFECONF - Kit de configuration 2986119
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Connecteur de bus sur rail DIN 2707437
-
PSR-TBUS - Connecteur de bus sur rail DIN 2890425
-
PSR-FTB/20/86 - Bloc de jonction filtre 2904477
-
PSR-FTB/1.5/11.5 - Bloc de jonction filtre 2904476
-
COPYSTATION - IFS - Station de copie et d'effacement 2901985
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - Interface de données 2901504
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - Interface de données 2901528
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - Interface de données 2901988
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - Interface de données 2904472
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - Interface de données 2297620
-
PSR-TBUS - 1PCS - Connecteur de bus sur rail DIN 1326060
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem