Le système de sécurité configurable et évolutif de manière individuelle PSRmodular est une solution de sécurité flexible pour la surveillance de votre machine ou installation. Le module d'extension sécurisé sert à la surveillance de l'arrêt, de la vitesse et du sens de rotation. Le module convient au raccordement de détecteurs de proximité NPN/PNP ainsi que d'encodeurs Sin/Cos.
PSR-M-EM7-SINCOS2-SC
-
Module d'extension
1105018
Module d'extension sécurisé pour la surveillance des arrêts, du régime, du sens de rotation, surveillance de 2 axes, détecteur de proximité NPN/PNP, 2 encodeur sin/cos, interface TBUS, jusqu'au SIL 3, cat. 4/PL e, bloc de jonction à vis enfichable, connecteur TBUS fourni
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Type de produit | Dispositif de commutation de sécurité |
| Application | Relais tachymétrique |
| Contrôleur d'arrêt | |
| Surveillance du sens de rotation | |
| Commande | à 1 et 2 canaux |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | III |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Durées | |
| Temps de réponse | Voir le manuel d'utilisation |
| Temps de réactivation | min. 5 s (Temps de démarrage) |
| max. 10 s (Temps de démarrage) | |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 3,68 W (UB = 28,8 V, IN1 = IN2 = 50 mA) |
| Durée d'enclenchement | 100 % ED |
| Interfaces | Profilé TBUS pour raccordement au module maître, compris dans les fournitures |
| Encodeur | |
| Détecteur de proximité | |
| Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | Isolation de base 4 kV entre l'alimentation de 24 V et les E/S vers le boîtier |
| Alimentation | |
| Dénomination | A1/A2 |
| Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC -20 % / +20 % (protection externe, courante 1 A) |
| Courant d'alimentation de commande assigné IS | typ. 80 mA |
| Consommation de puissance US | typ. 1,92 W |
| Courant transitoire | 20 A (Δt = 500 µs pour Us) |
| Temps de filtrage | typ. 5 ms (au niveau de A1 en cas de coupures de tension avec Us) |
| Circuit de protection | Protection de série contre l'inversion de polarité |
| Diode zéner bidirectionnelle | |
| Mesure | |
| Dénomination entrée | Entrées du détecteur de proximité |
| IN1, IN2 | |
| Description de l'entrée | NPN/PNP (3 ou 4 fils) |
| Nombre d'entrées | 2 |
| Plage de tension d'entrée signal « 0 » | 0 V DC ... 5 V DC (NPN) |
| 16 V DC ... 28,8 V DC (PNP) | |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 16 V DC ... 28,8 V DC (NPN) |
| 0 V DC ... 5 V DC (PNP) | |
| Plage de courant d'entrée « 0 » signal | < 2 mA (NPN) |
| Précision | 5 % (par rapport à la valeur limite paramétrée) |
| Fréquence de coupure | max. 5 kHz |
| Rapport cyclique | 55 % ... 95 % |
| Largeur d'impulsion | min. 20 µs |
| Résistance totale de ligne max. autorisée | 150 Ω |
| Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle |
| Courant absorbé | typ. 13 mA (NPN, pour US) |
| typ. -13 mA (PNP, pour US) | |
| max. 17 mA (NPN, pour 28,8 V DC) | |
| max. -15 mA (PNP, pour 28,8 V DC) | |
| Mesure | |
| Dénomination entrée | Entrées de codeurs |
| Description de l'entrée | Sin/Cos |
| Fonction de diagnostic : sin²(x) + cos²(x) = 1 | |
| Nombre d'entrées | 2 |
| Impédance d'entrée | 120 Ω (par voie) |
| Précision | 5 % (par rapport à la valeur limite paramétrée) |
| Fréquence de coupure | max. 500 kHz |
| Sinusoïdal / cosinus Forme du signal / niveau du signal | 0,8 VCC ... 1,2 VCC (Offset : 2,5 V ±20 %, déphasage voie A, B : 90° ±30°) |
| Courant absorbé | typ. 8 mA (par voie avec US) |
| Numérique: Alimentation des détecteurs de proximité (24V/0V) | |
| Protection contre les courts-circuits | non |
| Plage de tension nominale de sortie | 16,7 V DC ... 26,3 V DC (US - 2,5 V) |
| Technologie de raccordement | |
| enfichable | oui |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Affichage d'état | 1 x DEL (verte), 2 x DEL (orange) |
| 6 x LED (jaune) | |
| Témoin de présence de la tension de service | 1 x LED (verte) |
| Affichage des défauts | 2 x DEL (rouge) |
| Largeur | 22,61 mm |
| Hauteur | 112,58 mm |
| Profondeur | 114,5 mm |
| Couleur (Boîtiers) | jaune (RAL 1018) |
| Matériau du boîtier | Polyamide PA non renforcé |
| Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849 | |
| Catégorie | 4 |
| Performance Level (PL) | e |
| Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
| Données relatives à la technique de sécurité: EN CEI 62061 | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -10 °C ... 55 °C (tenir compte du derating) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 85 °C |
| Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
| Humidité max. admise (stockage/transport) | 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | 95 % (pas de condensation) |
| Choc | 10 g pour Δt = 16 ms (secousse, 1 000 chocs par direction dans l'espace) |
| Vibrations (service) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Repérage | Conformité CE |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Respecter le derating |
| Position de montage | vertical ou horizontal |
| Référence | 1105018 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNA363 |
| Product key | DNA363 |
| GTIN | 4055626974811 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 205,4 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 173 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371098 |
| Pays d'origine | IT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Solution de sécurité économique grâce à une grande capacité d'adaptation aux besoins individuels
Mise en service rapide grâce à une configuration facile du matériel et du logiciel
Temps d'arrêt des machines réduits grâce à un diagnostic complet et facilement compréhensible
Largeur de boîtier de 22,6 mm seulement
Jusqu'à la cat. 4/PL e selon la norme EN ISO 13849-1, SIL 3 selon la norme EN CEI 62061, SIL 3 selon la norme CEI 61508
Adapté aux applications d'ascenseurs selon EN 81-20
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem