Le système de sécurité configurable et évolutif de manière individuelle PSRmodular est une solution de sécurité flexible pour la surveillance de votre machine ou installation. Le module d'extension sécurisé met à disposition du système des entrées et sorties de sécurité supplémentaires ainsi que des sorties de signaux.
PSR-M-EF1-SDI8-SDO4-DO4-PI
-
Module d'extension
1104889
Module d'extension sécurisé avec 8 entrées et 4 sorties sécurisées, 4 entrées de reset ou 4 sorties de signalisation, 4 sorties cycliques, interface TBUS, jusqu'au SIL 3, cat. 4/PL e, bloc de jonction Push-in enfichable, connecteur TBUS fourni
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Application | Arrêt d'urgence |
| Grille de lumière | |
| Porte de protection | |
| Déconnexion sécurisée | |
| Commande | à 1 et 2 canaux |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | III |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Durées | |
| Temps de réponse | Voir le manuel d'utilisation |
| Temps de réactivation | min. 5 s (Temps de démarrage) |
| max. 10 s (Temps de démarrage) | |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 7,48 W (avec charge maximale admissible) |
| Durée d'enclenchement | 100 % ED |
| Interfaces | Profilé TBUS pour raccordement au module maître, compris dans les fournitures |
| Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | Voir la fiche technique, chapitre « Coordination de l'isolement ». |
| Alimentation | |
| Dénomination | A1/A2 |
| Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC -20 % / +20 % (protection externe, typique 4 A) |
| Courant d'alimentation de commande assigné IS | typ. 45 mA (Sorties désactivées) |
| typ. 68 mA (Sorties actives, sans charge) | |
| Consommation de puissance US | typ. 1,08 W (Sorties désactivées) |
| Courant transitoire | < 2,3 A (Δt = 1 ms avec Us) |
| Temps de filtrage | typ. 5 ms (au niveau de A1 en cas de coupures de tension avec Us) |
| Circuit de protection | Protection de série contre l'inversion de polarité |
| Détection de surtension; oui, à env. 33 V DC | |
| Numérique: IN1, IN2, IN3, IN4, IN5, IN6, IN7, IN8 | |
| Description de l'entrée | Entrées TOR sécurisées |
| CEI 61131-2 type 2 | |
| Nombre d'entrées | 8 (4 x 2 canaux, 8 x 1 canal) |
| Plage de tension d'entrée signal « 0 » | 0 V DC ... 5 V DC |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 11 V DC ... 28,8 V DC |
| Plage de courant d'entrée « 0 » signal | < 1 mA |
| Temps de filtrage | min. 3 ms ±2 ms (réglable) |
| max. 250 ms ±2 ms (réglable) | |
| Fréquence d'impulsion test ≥ 2 x temps de filtrage réglé, min. Fréquence d'impulsion test = 10 ms | |
| Longueur du câble | max. 100 m (par entrée) |
| Résistance totale de ligne max. autorisée | max. 1,2 kΩ (Circuit d'entrée et de remise à zéro pour US) |
| Courant absorbé | typ. 10 mA (généralt. pour US) |
| max. 12,5 mA (avec tension de commande de 28,8 V DC) | |
| Numérique: Entrées reset (FBK) | |
| Description de l'entrée | configurable (comme sortie de signal ou d'entrée reset) |
| CEI 61131-2 type 2 | |
| Nombre d'entrées | 4 |
| Plage de tension d'entrée signal « 0 » | 0 V DC ... 5 V DC |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 11 V DC ... 28,8 V DC |
| Plage de courant d'entrée « 0 » signal | < 1 mA |
| Temps de filtrage | 250 ms ±2 ms (Fréquence d'impulsion test > 500 ms) |
| Longueur du câble | max. 100 m (par entrée) |
| Résistance totale de ligne max. autorisée | 1,2 kΩ (Circuit d'entrée et de remise à zéro pour US) |
| Courant absorbé | typ. 12 mA (généralt. pour US) |
| max. 14,7 mA (avec tension de commande de 28,8 V DC) | |
| Numérique: O1, O2, O3, O4 | |
| Description de la sortie | Sorties TOR sécurisées |
| PNP, appareil à sortie statique de sécurité, numérique | |
| CEI 61131-2 de type 0,5 (respecter l'intensité permanente limite) | |
| Nombre de sorties | 4 |
| Protection contre les courts-circuits | Oui (courant de court-circuit max. admissible 12 A) |
| Courant de fuite | max. 250 µA |
| Longueur du câble | max. 100 m (par sortie) |
| Charge ohmique | min. 50 Ω (Respecter l'intensité permanente limite) |
| Charge capacitive max. | max. 820 nF |
| Charge inductive max. | max. 2,4 mH |
| Intensité permanente limite | 400 mA (par voie) |
| 1,6 A (Courant total de toutes les sorties TOR sécurisées) | |
| Courant transitoire | max. 600 mA (Δt < 10 ms) |
| Tension de sortie nominale | 24 V DC (Alimentation par A1) |
| Plage de tension nominale de sortie | 18,6 V DC ... 28,2 V DC (US - 0,7 V) |
| Fréquence de commutation | max. 1/4 x tcycle [Hz] |
| Tension de sortie à l'état hors circuit | < 0,1 V |
| Impulsions de test | < 120 µs (Largeur de l'impulsion test - impulsion test faible) |
| ≥ 650 ms (Fréquence de l'impulsion test - impulsion test faible) | |
| < 150 µs (Largeur de l'impulsion test, impulsions test élevées) | |
| ≥ 1,5 s (Fréquence de l'impulsion test, impulsions test élevées) | |
| Circuit de décharge | Oui, interne |
| Signaler: MO1, MO2, MO3, MO4 | |
| Description de la sortie | PNP, IEC 61131-2 Typ 0,1 |
| non sécurisé, configurable (comme sortie de signal ou d'entrée reset) | |
| Nombre de sorties | 4 (TOR, PNP) |
| Tension de sortie à l'état hors circuit | max. 0,1 V |
| Plage de tension de sortie | 18,2 V DC ... 27,8 V DC (US - 1 V) |
| Tension | 24 V DC (par A1) |
| Courant d'appel maximum | 1,1 A (Δt = 3 s pour Us) |
| Intensité permanente limite | 100 mA (par voie) |
| 400 mA (Courant total de toutes les sorties de signaux TOR) | |
| Courant de fuite | max. 4,5 mA (en état Low) |
| Charge ohmique | min. 180 Ω (Respecter l'intensité permanente limite) |
| Fréquence de commutation | max. 1/4 x tcycle [Hz] |
| Protection contre les courts-circuits | Oui (autolimitation à 1,1 A) |
| Circuit de décharge | Non |
| Longueur du câble | max. 100 m (par sortie) |
| Cycle: T1, T2, T3, T4 | |
| Description de la sortie | PNP, IEC 61131-2 Typ 0,1 |
| Nombre de sorties | 4 (TOR, PNP) |
| Tension | 24 V DC (par A1) |
| Tension de sortie à l'état hors circuit | max. 0,1 V |
| Courant d'appel maximum | 1,1 A (Δt = 3 s pour Us) |
| Intensité permanente limite | 100 mA (par voie) |
| 400 mA (Courant cumulé de toutes les sorties) | |
| Courant de fuite | max. 100 µA |
| Impulsions de test | ≤ 200 µs (Largeur d'impulsion test) |
| Fréquence d'impulsion test = 8 x tcycle [ms] | |
| Protection contre les courts-circuits | Oui (autolimitation à 1,1 A) |
| Longueur du câble | max. 100 m (par sortie) |
| Charge capacitive max. | max. 470 nF |
| Charge inductive max. | max. 2,4 mH |
| Circuit de décharge | Oui, interne |
| Technologie de raccordement | |
| enfichable | oui |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 14 |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Données: Bus local | |
| Remarque | via connecteur de bus sur rail DIN PSR-TBUS |
| Affichage d'état | 1 x DEL (verte), 2 x DEL (orange) |
| 4 x LED (verte, jaune, rouge) | |
| 12 x LED (jaune) | |
| Témoin de présence de la tension de service | 1 x LED (verte) |
| Affichage des défauts | 2 x DEL (rouge) |
| Largeur | 22,61 mm |
| Hauteur | 107,74 mm |
| Profondeur | 113,6 mm |
| Couleur (Boîtiers) | jaune (RAL 1018) |
| Matériau du boîtier | Polyamide PA non renforcé |
| Données relatives à la technique de sécurité | |
| Catégorie d'arrêt | 0 |
| Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (Câblage 2 canaux) |
| d (Câblage 1 canal) | |
| Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - demande élevée pour câblage à 2 canaux | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
| Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - demande élevée pour câblage à 1 canal | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 2 |
| Données relatives à la technique de sécurité: EN CEI 62061 | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 (Câblage 2 canaux) |
| 2 (Câblage 1 canal) | |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -10 °C ... 55 °C (tenir compte du derating) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 85 °C |
| Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
| Humidité max. admise (stockage/transport) | 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | 95 % (pas de condensation) |
| Choc | 10 g pour Δt = 16 ms (secousse, 1 000 chocs par direction dans l'espace) |
| Vibrations (service) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Repérage | Conformité CE |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Respecter le derating |
| Position de montage | vertical ou horizontal |
| Référence | 1104889 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNA362 |
| Product key | DNA362 |
| GTIN | 4055626971735 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 185,7 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 141 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371098 |
| Pays d'origine | IT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 29,603 kg CO2e |
Produits compatibles
Avantages
Solution de sécurité économique grâce à une grande capacité d'adaptation aux besoins individuels
Mise en service rapide grâce à une configuration facile du matériel et du logiciel
Temps d'arrêt des machines réduits grâce à un diagnostic complet et facilement compréhensible
Installation sans outil et rapide grâce à la technologie Push-in
Largeur de boîtier de 22,6 mm seulement
Jusqu'à la catégorie 4/PL e selon la norme ISO 13849-1, SIL 3 selon la norme EN CEI 62061 et SIL 3 selon la norme CEI 61508
Adapté aux applications d'ascenseurs selon EN 81-20
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem