Le marquage CCC sur le produit se trouve uniquement sur les produits achetés auprès de Phoenix Contact Chine.
TMC 72B 01A
-
Disjoncteur de puissance
1019930
Disjoncteur de puissance, 2-pôles, utilisation: Supplementary Protector (UL 1077), pour la protection contre les surintensités jusqu'à un courant de court-circuit de 7,5 kA. Supplementary Protector; OC; UG- EA,B,D., courbe de déclenchement typique: B, type de montage: NS 35/..., courant de référence: 1 A
Courbe caractéristique
Intensité nominale
Nombre de pôles
Informations détaillées concernant le produit
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: FILE E 140459CCC
Identifiant de lhomologation: 2024010307673885TÜV Rheinland
Identifiant de lhomologation: R 50531587Produits compatibles
Avantages
Utilisables dans le monde entier grâce aux homologations internationales
Conviennent à différents types de réseaux, car disponibles en versions à 1, 2, 3 pôles
Protection idéalement adaptée grâce à différentes caractéristiques de déclenchement et à un grand choix d'intensités nominales
Niveau des stocks réduits grâce à la compatibilité avec les applications AC et DC
Contrôle à distance et surveillance possibles grâce aux accessoires en option