TMC 1 F1 200 2,0A
-
Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique
0914277
Disjoncteur de protection thermomagnétique, 1 pôle, rapide, 1 contact NF, pied universel à monter sur NS 32 ou NS 35
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Disjoncteur de protection d'appareils, thermomagnétique |
Gamme de produits | TMC |
Type | Module pour profilés monobloc |
Nombre de pôles | 1 |
Nombre de connexions | 4 |
Nombre de rangées | 2 |
Nombre de voies | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Type de fusible | Disjoncteur |
Généralités | |
Tension de référence | 65 V DC |
Courant de référence IN | 2 A |
Tension de tenue aux chocs assignée | 2,5 kV |
Résistance d'isolement Riso | > 100 MΩ (500 V DC) |
Circuit auxiliaire | 240 V AC / 1 A (à faible induction) |
65 V AC / 1 A (à faible induction) | |
Mode de déclenchement | TM (thermomagnétique) |
Résistance appareil | 0,42 Ω |
Pouvoir de coupure assigné de court-circuit Icn | 2500 A (32 V DC) |
Pouvoir de coupure de court-circuit | 2000 A (UL 1077 : 65 V DC) |
Rigidité diélectrique | 3000 V AC (Zone de manœuvre) |
3000 V AC (Circuit principal/auxiliaire) | |
Nombre de cycles maxi | 10000 (pour 1 x In, inductif) |
Fusible | F1 (rapide) |
Type de contact | 1 contact NF |
Affichage/signalisation à distance | |
Dénomination connexion | Contact auxiliaire |
Tension de service | 250 V AC |
65 V DC | |
Courant de service | 2 A AC (à faible induction) |
Contact principal | |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage | 0,6 ... 0,8 Nm |
Longueur à dénuder | 12 mm |
Gabarit | A3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Section du conducteur AWG | 24 ... 10 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 conducteurs rigides de même section | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 conducteurs souples de même section | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1 mm² |
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Int. nom. | 2 A |
Contact auxliaire | |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage | 0,6 ... 0,8 Nm |
Longueur à dénuder | 12 mm |
Gabarit | A1 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG | 24 ... 14 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 conducteurs rigides de même section | 0,2 m² ... 0,75 m² |
2 conducteurs souples de même section | 0,2 m² ... 0,75 mm² |
2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 0,75 mm² |
Contact principal | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
Longueur à dénuder | 12 mm |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 10 |
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Contact auxiliaire | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
Longueur à dénuder | 12 mm |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Dessin coté |
|
Largeur | 12,5 mm |
Hauteur | 82,5 mm |
Profondeur | 96 mm |
Couleur | noir (RAL 9005) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2 |
Groupe d'isolant | II |
Matériau isolant | PA66 |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP30 (Zone de manœuvre) |
IP20 (Plage de raccordement) | |
Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 60 °C |
Test hygrométrique | 240 h, 95 % RH, 40 °C |
Normes/prescriptions | EN 60934 |
Normes/prescriptions | UL 1077 |
Type de montage | Profilé : 35 mm |
Référence | 0914277 |
Conditionnement | 6 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CLA121 |
Product key | CLA121 |
Page catalogue | Page 282 (CL-2002) |
GTIN | 4017918008956 |
Poids par pièce (emballage compris) | 68,066 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 68,066 g |
Numéro du tarif douanier | 85362010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | af77fab1-6f7b-4ffc-a0e3-197ef6bbbd5f |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 3,786 kg CO2e |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
EB 80-12 - Pont d'insertion 3009338
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201280
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201358
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201028
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Profilé percé 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
E/UK 1 - Butée 1201413
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Tournevis 1212602
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem