CBMC E4 24DC/1-4A NO-C
-
Disjoncteur de protection d'appareils électronique
2908713
Disjoncteur d'appareil électronique multicanaux, préconfiguré avec limitation de courant active pour la protection de quatre consommateurs à 24 V DC en cas de surcharge et de court-circuit. Avec dispositif de verrouillage électronique des intensités nominales réglées. Pour une installation sur des rails DIN.
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | |
| Remarque | Les courts-circuits puissants répétés peuvent réduire l'intégrale de fusion du fusible en amont intégré. |
| Gamme de produits | CBMC |
| Type | Module pour profilés monobloc |
| Nombre de pôles | 1 |
| Nombre de voies | 4 |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Généralités | |
| Tension de service | 18 V DC ... 30 V DC |
| Tension de référence | 24 V DC |
| Courant de référence IN | max. 16 A DC (IN+) |
| max. 40 A DC (Par pôle en cas de pontage d'autres appareils via IN+) | |
| Courant de référence IN | 1 / 2 / 3 / 4 A DC (réglable ou fixe par canal de sortie) |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 0,5 kV |
| Mode de déclenchement | E (électronique) |
| Résistance à l'alimentation de retour | max. 35 V DC |
| Fusible requis en amont | Uniquement nécessaire si Imax de l'alimentation > puissance de coupure en cas de court-circuit. Élément Fail-Safe intégré. |
| Pouvoir de coupure de court-circuit | 300 A |
| Rigidité diélectrique | max. 35 V DC (Circuit de charge) |
| Fusible | électronique |
| Rendement | > 99 % |
| Courant de repos I0 | typ. 25 mA |
| Puissance dissipée | typ. 0,6 W (à vide) |
| < 4 W (en régime nominal) | |
| Durée d'initialisation du module | 1,6 s |
| Temps d'attente après déconnexion d'un canal | 5 s (en surcharge / court-circuit) |
| Tolérance de mesure I | ± 15 % |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 11764705 h (à 25 °C avec 21 % de charge) |
| 5319148 h (à 40 °C avec 34,25 % de charge) | |
| 846023 h (à 60 °C avec 100 % de charge) | |
| Elément Fail Safe | 4 A DC (par canal de sortie) |
| Type de contact | sans isolation galvanique |
| Circuit de charge | |
| Temps de coupure | ≤ 10 ms (en cas de court-circuit > 2,0 x IN) |
| 1 s (1,2 ... 2,0 x IN) | |
| Arrêt en cas de sous-tension | ≤ 17,8 V DC (active) |
| ≥ 18,8 V DC (désactivé) | |
| Arrêt en cas de surtension | ≥ 30,5 V DC (active) |
| ≤ 29,5 V DC (désactivé) | |
| Charge capacitive max. | 30000 µF (En fonction du réglage du courant et du courant de court-circuit disponible) |
| Temporisation à l'enclenchement | 0,1 s (par canal de sortie) |
| Affichage/signalisation à distance | |
| Dénomination connexion | Circuit de signalisation à distance |
| Fonction de commutation | Contact NO |
| Tension de service | 0 V DC ... 30 V DC |
| Courant de service | 100 mA DC |
| Circuit principal IN+ | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 15 mm |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 8 |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Circuit principal IN- | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Circuit principal OUT | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Circuit de signalisation à distance | |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Canal LED arrêt | désactivé (Canal désactivé) |
| Canal LED jaune | allumé (Canal mis en circuit, charge du canal > 80 %) |
| clignote (Mode de programmation actif) | |
| Canal LED vert | allumé (Canal activé) |
| Canal LED rouge | allumé (Canal mis hors circuit, surtension ou sous-tension active) |
| s'éclaire temporairement (Canal mis hors circuit, phase de refroidissement 5 s, déclenchement de surcharge ou de court-circuit) | |
| clignote (Canal mis hors circuit, prêt à la remise en circuit, déclenchement de surcharge ou de court-circuit) | |
| clignote deux fois (Canal désactivé, dépassement de la limitation de courant totale des appareils de 40 A) |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 36 mm |
| Hauteur | 90 mm |
| Profondeur | 98 mm (avec profilé 7,5 mm) |
| Matériau | PC |
| PA 6.6 | |
| PA 6.3T | |
| POM | |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 3000 m jusqu'à 52 °C (amsl) |
| ≤ 4000 m jusqu'à 46 °C (amsl) | |
| Test hygrométrique | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Choc (fonctionnement) | 30g (CEI 60068-2-27, test Ea) |
| Vibration (fonctionnement) | 10 Hz ... 57,6 Hz (Amplitude ±0,35 mm ; selon CEI 60068-2-6, test Fc) |
| 57,6 Hz ... 150 Hz (Accélération 5g ; selon CEI 60068-2-6, test Fc) | |
| Homologation UL | |
| Repérage | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| NEC Class 2 according to UL 1310 | |
| Test aux gaz nocifs | |
| Repérage | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Normes/prescriptions | EN 61000-6-2 |
| Remarque | CEM - immunité pour les domaines industriels |
| Normes/prescriptions | EN 61000-6-3 |
| Remarque | CEM - émission de perturbation pour les zones résidentielles, commerciales et de l'industrie légère |
| Normes/prescriptions | EN 60068-2-6 |
| Remarque | Influences environnementales - oscillation (sinusoïdale) |
| Normes/prescriptions | EN 60068-2-27 |
| Remarque | Influences environnementales - chocs |
| Normes/prescriptions | EN 60068-2-78 |
| Remarque | Influences environnementales - humidité et chaleur constantes |
| Normes/prescriptions | EN 50178 |
| Remarque | Equipement d'installations à courant fort avec équipements électriques |
| Type de montage | Profilé : 35 mm |
| Référence | 2908713 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | CLA152 |
| Product key | CLA152 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 133,7 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 119,4 g |
| Numéro du tarif douanier | 85362010 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (n° CAS: Non applicable) | |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 3,098 kg CO2e |
Produits compatibles
-
EML (10X7)R - Etiquette 0816663
-
EML-ESD (20X7)R - Repérage d'appareils 0830567
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/10 - Alimentation 2904601
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/20 - Alimentation 2904602
-
QUINT4-PS/3AC/24DC/10 - Alimentation 2904621
-
QUINT4-PS/3AC/24DC/20 - Alimentation 2904622
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 - Alimentation 2903149
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20 - Alimentation 2903151
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/5 - Alimentation 2903153
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10 - Alimentation 2903154
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20 - Alimentation 2903155
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/40 - Alimentation 2903156
Avantages
Remplacement aisé des appareils sans nouvelle planification grâce au format compact et au réglage individuel
Circuits électriques réglables sans outil grâce à la commande à bouton unique des boutons à LED
Peut être commandé préconfiguré - pour une protection d'appareil conçue sur mesure pour votre installation
Protection optimale des câbles et des capteurs ainsi que des courants électriques NEC de classe 2, grâce à un fusible de sortie interne supplémentaire
Protection fiable contre toute modification accidentelle des valeurs de courant grâce au verrouillage électronique
Récupération immédiate de l'état de fonctionnement grâce aux LED d'état aux couleurs des feux tricolores
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem