FB-2SP/24DC présente deux bornes de raccordement destinées à deux dérivations pour les coupleurs d'appareils. Le coupleur d'appareil offre une protection contre les courts-circuits vers le câble principal du bus de terrain. L'alimentation en tension et la communication sont réalisées sur les différents coupleurs d'appareils installés par le biais du système de connexion TBUS.
FB-2SP/24DC
-
Coupleurs d'appareils
2316352
Séparateur Foundation Fieldbus pour installation à sécurité intrinsèque en zone 2.
Informations détaillées concernant le produit
| Restriction d'utilisation | |
| Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
| Type de produit | Coupleur d'appareils |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 9 V DC ... 30 V DC |
| Alimentation | |
| Section de conducteur souple | 2,50 mm² ... 0,20 mm² |
| Section de conducteur rigide | 2,50 mm² ... 0,20 mm² |
| Section de conducteur souple [AWG] | 24 ... 12 |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
| Données relatives à la technique de sécurité | |
| Inductance Li | 4 µH (Tracés) |
| Capacité Ci | 0 nF (Tracés) |
| Tension de sortie max. Uo | 23,56 V DC (Tracés) |
| Courant de sortie max. Io | 40,9 mA (Tracés) |
| Puissance de sortie max. Po | 0,964 W (Tracés) |
| Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | / 60 nF |
| 250 µH | |
| Signal | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| Données: Foundation Fieldbus et segment PROFIBUS PA | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé MINICONNEC enfichable pour chaque dérivation |
| Nombre de voies | 2 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Résistance terminale | via FB-ET/E |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section du conducteur AWG max. | 12 |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Tension nominale de sortie | ≤ 32 V (pour chaque dérivation) |
| Intensité de sortie maximale | 35 mA (par canal) |
| 50 mA (par module) | |
| Largeur | 17,5 mm |
| Hauteur | 89,7 mm |
| Profondeur | 70,4 mm |
| Coloris | vert |
| Résistance à la corrosion conforme à ANSI-ISA 71.04-1985 - classe G3 | : |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Choc | 15g, 11 ms |
| Vibrations (service) | 10 Hz ... 150 Hz, 1g |
| Conformité/homologations | |
| CEI | IEC 60079-0:2011; IEC 60079-11:2011; IEC 60079-15:2010 |
| Fieldbus Foundation | FF-846 |
| EN | EN 60079-0:2011; EN 60079-11:2011; EN 60079-15:2010 |
| NE | NAMUR NE 21 |
| Données Ex | |
| ATEX | Sira 13ATEX4016; II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc |
| IECEx | IECEx SIR 13.0001X; Ex nA [ic] IIC T4 Gc |
| CSA, États-Unis/Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Ex nA[ic] IIC T4 Gc Class I, Zone 2; AEx nA[ic] IIC T4 Gc |
| Normes / Spécifications | |
| Normes/Prescriptions | Immunité aux oscillations sinusoïdales amorties selon CEI 61000-4-12 |
| Normes / Spécifications | |
| Normes/Prescriptions | Chaleur sèche selon CEI 61131-2 |
| Normes / Spécifications | |
| Normes/Prescriptions | Chaleur humide selon CEI 61131-2 |
| Normes / Spécifications | |
| Normes/Prescriptions | Chocs et vibrations selon EN 61131-2 et EN 50178 |
| Normes/Prescriptions | CEI 61158-2 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | sur profilé normalisé NS 35 selon EN 60715 |
| Position de montage | sur rail DIN horizontal NS 35 selon EN 60715 |
| Référence | 2316352 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | DNC144 |
| Product key | DNC144 |
| GTIN | 4055626088716 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 111,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 111,5 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | US |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | a46ff661-aa35-41ed-b47c-09103e9383e5 |
Produits compatibles
-
-
PT 2X2-FF-ST - Fiche parafoudre 2800755
-
PT 4+F-BE - Élément de base de parafoudre basse tension 2839415
-
FB-15-SS - Boîte de jonction 2316190
-
FB-9-SS - Boîte de jonction 2316213
-
FB-PS-PLUG-24DC/28DC/0.5/EX - Module de puissance 2316132
-
FB-PS-BASE/EX - Répartiteur de puissance 2316145
-
FB-DIAG/FF/NC - Coupleurs d'appareils 2316297
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem