FB-2SP/E présente deux bornes de raccordement destinées à deux dérivations pour les coupleurs d'appareils. Le coupleur d'appareil offre une protection contre les courts-circuits vers le câble principal du bus de terrain. L'alimentation en tension et la communication sont réalisées sur les différents coupleurs d'appareils installés par le biais du système de connexion TBUS.
FB-2SP
-
Coupleurs d'appareils
2316051
Coupleur d'appareils pour Foundation Fieldbus et extensions PA PROFIBUS avec raccordements pour 2 dérivations avec appareils à bus de terrain
Informations détaillées concernant le produit
| Restriction d'utilisation | |
| Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
| Type de produit | Coupleur d'appareils |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 10,3 V DC ... 32 V DC (Entrée côté ligne principale) |
| Courant absorbé typique | 6 mA |
| Données relatives à la technique de sécurité | |
| Tension max. Ui | 253 V AC |
| Inductance Li | 4 µH |
| Capacité Ci | 0 µF |
| Tension de sortie max. Uo | Ui |
| Courant de sortie max. Io | 48 mA |
| Puissance de sortie max. Po | 1,536 W |
| IIB: Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | / 100 nF |
| 325 µH | |
| Signal | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| Données: Foundation Fieldbus et segment PROFIBUS PA | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé MINICONNEC enfichable pour chaque dérivation |
| Nombre de voies | 2 |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section du conducteur AWG max. | 12 |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Tension nominale de sortie | ≤ 32 V (pour chaque dérivation) |
| Courant de sortie | 15 mA (Par dérivation, réglable par sélecteur, -40 ... 85 °C) |
| 25 mA (Par dérivation, réglable par sélecteur, -40 ... 80 °C) | |
| 35 mA (Par dérivation, réglable par sélecteur, -40...75 °C) | |
| 45 mA (Par dérivation, réglable par sélecteur, -40...70 °C) | |
| Intensité de sortie maximale | 22 mA (Par dérivation, réglable par sélecteur, -40 ... 85 °C) |
| 33 mA (Par dérivation, réglable par sélecteur, -40 ... 80 °C) | |
| 45 mA (Par dérivation, réglable par sélecteur, -40...75 °C) | |
| 57 mA (Par dérivation, réglable par sélecteur, -40...70 °C) | |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 17,5 mm |
| Hauteur | 89,7 mm |
| Profondeur | 70,4 mm |
| Coloris | vert |
| Matériau du boîtier | PA 6.6-FR |
| Résistance à la corrosion conforme à ANSI-ISA 71.04-1985 - classe G3 | : |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C (En fonction du réglage de courant assigné) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | < 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (sans condensation) |
| Choc | 15g, 11 ms |
| Vibrations (service) | 10 Hz ... 150 Hz, 1g |
| Conformité/homologations | |
| Conformité | Conforme CE, également EN 61326 |
| CEI | CEI 60529, CEI 61158-2 |
| CSA, États-Unis/Canada | Classe I, zone 2, AEx nA[nL] IIB T4 |
| Classe I, Div. 2, Groupe C, D Ex nA [nL] IIB T4, FNICO/Entity Classe I, zone 2, AEx nA [nL] IIB T4, FNICO/Entity |
|
| Fieldbus Foundation | FF-846 |
| EN | EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 |
| NE | NAMUR NE 21 |
| Données Ex | |
| ATEX | Sira 08ATEX4303X: II 3(3)G Ex nA [Ic Gc] IIB T4 Gc, FISCO Ic spurs Ex nA [nL Gc] IIB T4 Gc, FNICO spurs |
| IECEx | IECEx SIR 08.0110X: II 3(3)G Ex nA [Ic Gc] IIB T4 Gc, FISCO Ic spurs Ex nA [nL Gc] IIB T4 Gc, FNICO spurs |
| CSA, États-Unis/Canada | Classe I, Div. 2, Groupe C, D Ex nA [nL] IIB T4, FNICO/Entity Classe I, zone 2, AEx nA [nL] IIB T4, FNICO/Entity |
| Normes | |
| Normes/Prescriptions | CEI 60529, CEI 61158-2 |
| NE21 | |
| EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 | |
| FF-846 | |
| Normes / Spécifications | |
| Normes/Prescriptions | Immunité aux oscillations sinusoïdales amorties selon CEI 61000-4-12 |
| Normes / Spécifications | |
| Normes/Prescriptions | Chaleur sèche selon CEI 61131-2 |
| Normes / Spécifications | |
| Normes/Prescriptions | Chaleur humide selon CEI 61131-2 |
| Normes / Spécifications | |
| Normes/Prescriptions | Chocs et vibrations selon EN 61131-2 et EN 50178 |
| Normes/Prescriptions | CEI 61158-2 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | sur rail DIN horizontal NS 35 selon EN 60715 |
| Référence | 2316051 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNC144 |
| Product key | DNC144 |
| GTIN | 4046356466158 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 101,1 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 99,76 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | US |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem