Le convertisseur de fréquence configurable à 3 voies distinctes convient au raccordement des détecteurs de proximité NAMUR (CEI 60947-5-6 et EN 50227) et des capteurs avec sorties NPN et PNP, qui génèrent un signal de fréquence.
Les valeurs mesurées sont converties en signaux linéaires de courant ou de tension.
La configuration s'effectue par DIP switch. La plage de fréquence peut également être configurée par Teach In Wheel, qui a des possibilités de réglage avancées. Le convertisseur de mesure prend en charge la surveillance des défauts.
MINI MCR-SL-F-UI-SP-NC
-
Convertisseur de fréquence
2902833
Convertisseur de fréquence pour le raccordement de détecteurs de proximité NAMUR et de capteurs avec sorties NPN ou PNP. Configurable par DIP switch et Teach In Wheel. Raccordement à ressort de traction, configuration par défaut. Article de rechange : 2902058 MINI MCR-2-F-UI-PT.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Gamme de produits | MINI Analog |
| Nombre de voies | 1 |
| Eléments de commande | Bouton-poussoir |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension d'isolement assignée | 50 V AC/DC |
| Isolation galvanique | Isolation 3 voies |
| Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie | oui |
| Tension d'essai : entrée / sortie / alimentation | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Circuit de protection | Protection contre les transitoires |
| Réponse indicielle (0 - 99 %) | < 35 ms (à f > 500 Hz) |
| Coefficient de température max. | 0,01 %/K |
| Défaut de transmission de l'étendue de mesure réglée | 0,1 % |
| Isolation galvanique Entrée/sortie/alimentation | |
| Tension d'isolement assignée | 50 V AC/DC |
| Tension d'essai | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolant | Isolation de base selon la norme CEI/EN 61010 |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 9,6 V DC ... 30 V DC (Le connecteur sur profilé (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, référence 2869728) peut être utilisé pour ponter la tension d'alimentation, il s'encliquette alors sur un profilé de 35 mm selon EN 60715.) |
| Courant absorbé typique | < 28 mA (pour IOUT = 20 mA, 24 V DC, charge de 500 Ω) |
| Consommation de puissance | < 800 mW (pour IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, charge 500 Ω) |
| Mesure: Fréquence | |
| Configurable/programmable | oui |
| Sources d'entrée utilisables | Sorties à transistor NPN / PNP |
| Détecteur NAMUR | |
| Contact de relais sans potentiel (contact « sec ») | |
| Signal d'entrée tension maximale | 30 V (Tension continue comprise) |
| Plage de mesure de la fréquence | 0,002 Hz ... 20 kHz (DIP switch) |
| 0,002 Hz ... 80 kHz (Bouton-poussoir « Teach-In ») | |
| Signal | |
| Nombre d'entrées | 1 |
| Signal d'entrée | Fréquence |
| Signal: Tension/courant | |
| Nombre de sorties | 1 |
| Configurable/programmable | oui |
| Signal de sortie tension | 0 V ... 5 V |
| 1 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| Signal de sortie tension maximale | 12,3 V |
| Signal de sortie courant | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Signal de sortie courant maximal | 24,6 mA |
| Charge/charge de sortie Sortie tension | ≥ 10 kΩ |
| Charge/charge de sortie Sortie courant | 500 Ω (20 mA) |
| Ondulation | < 20 mVCC |
| < 20 mVCC (500 Ω) | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Affichage d'état | LED (rouge) |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 6,2 mm |
| Hauteur | 93,1 mm |
| Profondeur | 102,5 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Matériau du boîtier | PBT |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 65 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| ATEX | |
| Repérage | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Homologation construction navale | |
| Repérage | D, EMC2 |
| Certificat | DNV GL 14085-15HH |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
| Immunité | EN 61000-6-2 |
| Remarque | De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations. |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Remarque | Il faut prendre des mesures de protection contre les décharges électrostatiques. |
| Champ électromagnétique HF | |
| Dénomination | Champ électromagnétique HF |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 0,1 % |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Dénomination | Perturbations transitoires rapides (en salves) |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 2 % |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Perturbations conduites | |
| Dénomination | Grandeurs perturbatrices acheminées |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 0,3 % |
| Isolation galvanique | Isolation 3 voies |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Pour le pontage de la tension d'alimentation, le connecteur de bus sur rail DIN peut être utilisé et encliqueté sur un rail DIN de 35 mm selon EN 60715. |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2902833 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK1136 |
| Product key | DK1136 |
| GTIN | 4046356685573 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 111,2 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 111,2 g |
| Numéro du tarif douanier | 85437090 |
| Pays d'origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121008 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem