QUINT-PS/48DC/48DC/5 - Convertisseur DC/DC
2905008

Pour les nouveaux projets, veuillez utiliser l'article suivant : 2910128 QUINT4-PS/48DC/48DC/5/PT. Convertisseur DC/DC QUINT à commutation primaire pour montage sur rail DIN, avec la technologie SFB (Selective Fuse Breaking), entrée : 48 V DC, sortie : 48 V DC/5 A

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles

Avantages

Démarrage fiable des charges les plus lourdes grâce à la réserve de puissance statique POWER BOOST, jusqu'à 125 % de l'intensité nominale continue
Surveillance préventive des fonctions, signalant tout état fonctionnement critique avant l'apparition d'erreurs
Tension constante : affinement de la tension de sortie pour une tension constante, même à l'extrémité de câbles longs
Possibilité d'utilisation pour différents niveaux de tension
Isolation galvanique : pour la conception de systèmes d'alimentation indépendants

Questions fréquemment posées


Pour quelles applications un convertisseur DC/DC peut-il être utilisé ?

Les convertisseurs DC/DC modifient ou stabilisent le niveau de tension et fournissent une alimentation régulée pour votre application, même en cas de variations de tension. Ils compensent la chute de tension sur les grandes longueurs de câble et l'is... Voir plus

Les convertisseurs DC/DC modifient ou stabilisent le niveau de tension et fournissent une alimentation régulée pour votre application, même en cas de variations de tension. Ils compensent la chute de tension sur les grandes longueurs de câble et l'isolation galvanique évite de perturber les récepteurs et les parties sensibles de l'installation.

Voir moins

Puis-je déclencher sélectivement un disjoncteur modulaire standard dans mon application avec le convertisseur DC/DC QUINT ?

Oui, avec les convertisseurs DC/DC QUINT > 100 W, les disjoncteurs modulaires standard peuvent être déclenchés en toute sécurité par la SFB Technology. Lors de la conception, veuillez tenir compte de la matrice de configuration SFB que vous trouve... Voir plus

Oui, avec les convertisseurs DC/DC QUINT > 100 W, les disjoncteurs modulaires standard peuvent être déclenchés en toute sécurité par la SFB Technology. Lors de la conception, veuillez tenir compte de la matrice de configuration SFB que vous trouverez dans la zone de téléchargement sous « Divers ».

Voir moins


Voir les FAQ