TRIO DIODE est le module de redondance montable sur profilé de la gamme de produits TRIO POWER.
Le module de redondance permet de découpler à 100 % deux alimentations d'un même type connectées en parallèle côté sortie pour réaliser un circuit redondant ou augmenter la puissance.
Les systèmes redondants sont utilisés dans des installations présentant des exigences particulières en matière de sécurité de fonctionnement. Pour ce faire, les alimentations sont dimensionnées de sorte qu'une alimentation puisse couvrir intégralement la demande totale en courant de toutes les charges. Ainsi, la configuration redondante de l'alimentation garantit la disponibilité durable des installations.
En cas de défaillance interne de l'un des appareils ou de panne de l'alimentation en tension du réseau côté primaire, le deuxième appareil prend automatiquement en charge la totalité de l'alimentation, et ce sans interruption. Le contact de signalisation indépendant du potentiel et les LED indiquent immédiatement la perte de la redondance.
TRIO-DIODE/48DC/2X10/1X20
-
Module de redondance
2866527
Module redond. avec surveill. fonctionn., 48 V DC, 2x 10 A, 1x 20 A
Informations détaillées concernant le produit
| Fonctionnement DC | |
| Plage de tension nominale d'entrée | 48 V DC |
| Plage de tension d'entrée | 30 V DC ... 56 V DC |
| Type de tension de la tension d'alimentation | DC |
| Protection contre l'inversion de polarité | oui, < 60 V |
| Courant d'entrée nominal (IN) | 2x 10 A (-25 °C ... 55 °C) |
| 1x 20 A (-25 °C ... 55 °C) | |
| Courant maximal Imax | 2x 15 A (-25 °C ... 40 °C) |
| 1x 30 A (-25 °C ... 40 °C) | |
| Protection contre les transitoires | Varistance |
| Chute de tension entrée / sortie | env. 0,65 V |
| Rendement | > 97 % |
| Tension de sortie nominale | UIn - 0,65 V |
| Courant nominal de sortie (IN) | 20 A (Augmentation de puissance) |
| 10 A (Redondance) | |
| Déclassement | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Puissance dissipée à vide maximale | 7 W (IOUT = 10 A) |
| Puissance dissipée charge nominale max. | 14 W (IOUT = 20 A) |
| Connectabilité en série | non |
| Signal: Redondance OK sans potentiel | |
| Description de la sortie | Contact fermé pour UIN1 & UIN2 > 28 V |
| Tension de commutation maximale | 30 V AC/DC |
| Courant d'appel maximum | ≤ 100 mA (protection contre les courts-circuits) |
| Entrée | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Section du conducteur AWG max. | 14 |
| Longueur à dénuder | 9 mm |
| Filetage vis | M2,5 |
| Couple de serrage min. | 0,4 Nm |
| Couple de serrage max. | 0,5 Nm |
| Sortie | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur rigide min. | 0,5 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 6 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,5 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 4 mm² |
| Section du conducteur AWG min. | 20 |
| Section du conducteur AWG max. | 10 |
| Longueur à dénuder | 14 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
| Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
| Signal | |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Section du conducteur AWG max. | 14 |
| Filetage vis | M2,5 |
| Couple de serrage min. | 0,4 Nm |
| Couple de serrage max. | 0,5 Nm |
| Modes de signalisation | LED |
| Contact de relais | |
| Sortie de signal: Redondance OK sans potentiel | |
| Affichage d'état | LED « Redundancy OK » |
| Informations sur l'affichage d'état | UIN1& UIN2 > 28 V : la LED s'allume en vert |
| Tension d'isolement entrée, sortie/boîtier | 500 V |
| Type de produit | Module de redondance |
| Gamme de produits | TRIO DIODE |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 10000000 h (40 °C) |
| LED | oui |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Largeur | 32 mm |
| Hauteur | 130 mm |
| Profondeur | 115 mm |
| Graduation | 1,8 HP |
| Dimensions de montage | |
| Distance de montage à droite/à gauche | 0 mm / 0 mm |
| Distance de montage en haut/en bas | 50 mm / 50 mm |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | juxtaposable : horizontalement 0 mm, verticalement 50 mm |
| Position de montage | Profilé horizontal NS 35, EN 60715 |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Matériau du boîtier | Tôle d'acier galvanisée |
| Version du boîtier | Tôle d'acier galvanisée |
| Version des éléments latéraux | Aluminium |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C (derating à partir de 55 °C : 2,5%/K) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Classe climatique | 3K3 (selon EN 60721) |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | ≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation) |
| Choc | 15g toutes directions, selon CEI 60068-2-27 |
| Vibrations (service) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g tv = 90 min. | |
| Norme – Equipement électronique des installations à courant fort | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Norme – sécurité électrique | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Norme - Protection contre les courants dangereux pour les personnes, exigences fondamentales pour un isolement sûr dans les équipements électriques | EN 50178 |
| Norme – Faible tension de protection | CEI 60950-1 (SELV) et EN 60204-1 (PELV) |
| Norme, sectionnement sûr | DIN VDE 0100-410 |
| Homologations UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| Conformité/homologations | |
| SIL selon CEI 61508 | 0 |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Directive basse tension | Conformité à la directive NSR 2014/35/UE |
| Règles CEM Perturbations radioélectriques | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Règles CEM - Immunité électromagnétique | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Décharge par contact | 6 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Décharge dans l'air | 8 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Remarque | Critère B |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Plage de fréquence | 80 MHz ... 1 GHz |
| Intensité de champ | 10 V/m (Sévérité de contrôle 3) |
| Plage de fréquence | 1 GHz ... 2 GHz |
| Intensité de champ | 10 V/m (Sévérité de contrôle 3) |
| Plage de fréquence | 2 GHz ... 3 GHz |
| Intensité de champ | 10 V/m (Sévérité de contrôle 3) |
| Remarque | Critère A |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Entrée | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
| Sortie | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
| Remarque | Critère B |
| Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
| Entrée | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
| 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - symétrique) | |
| Sortie | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
| 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - symétrique) | |
| Remarque | Critère B |
| Perturbations conduites | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Perturbations conduites | |
| Entrée/sortie/signal | asymétrique |
| Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Remarque | Critère A |
| Tension | 10 V (Sévérité de contrôle 3) |
| Émissions | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-6-3 |
| Tension perturbatrice selon à EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
| Perturbations radioélectriques selon EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
| Critères | |
| Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
| Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
| Référence | 2866527 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CMRT44 |
| Product key | CMRT44 |
| GTIN | 4046356562973 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 516,4 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 370 g |
| Numéro du tarif douanier | 85049090 |
| Pays d'origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371010 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000683 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 2b5e1fe4-dc0e-46f0-b276-074e8f45352c |
Produits compatibles
Avantages
Economie d'énergie
Surveillance permanente de la redondance
Redondance constante jusqu'à la charge
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem