FL COMSERVER-MPI-SET
-
Convertisseur d'interface
2313588
FL COMSERVER-MPI-SET, préconfiguré sur 38,4 kbits/s pour un accès de programmation Ethernet sur interfaces Siemens-MPI, fournitures : 1x FL COMSERVER, 1x adaptateur PSI-MPI/RS232, 1x câble RS232.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Fonctions | |
| Gestion | Gestion basée sur le web |
| SNMP v1/v2 | |
| Navigateurs supportés | Netscape Communicator version 4.5 ou sup. ou Internet Explorer version 5.5 ou sup. |
| Configuration requise | |
| Navigateurs supportés | Netscape Communicator version 4.5 ou sup. ou Internet Explorer version 5.5 ou sup. |
| Isolation galvanique | VCC // Ethernet // série |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 2,4 W |
| Tension d'essai Interface de données/Interface de données | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Tension d'essai interface de données/alimentation | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| 1,5 kVeff | |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V AC/DC ... 28,8 V AC/DC (via bloc de jonction à vis enfichable MINICONNEC) |
| 22,8 V DC ... 25,2 V DC (alternative ou redondante, par contact sur le bus fond de panier et alimentation système) | |
| Courant absorbé typique | 100 mA (24 V DC) |
| Fonction | |
| Management | Gestion basée sur le web, SNMP, accès d'urgence par Telnet et série |
| Indicateurs d'état et de diagnostic | LED : UL (tension logique), TD + RD (échange de données série), FD (duplex intégral), 100 (fonctionnement 100 MBit/s), Link (Ethernet), Activity (Ethernet), ERR (erreur) |
| Alimentation | |
| Couple de serrage | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Signal | Ethernet |
| Données: Interface Ethernet, 10/100Base-T(X) selon IEEE 802.3 | |
| Débit série | 10 / 100 Mbits/s, avec auto-négociation |
| Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45, blindé |
| Distance de transmission | 100 m (paire torsadée blindée) |
| Protocoles supportés | TCP/IP, UDP |
| Protocoles auxiliaires | ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP |
| Données: Interface RS-232, selon ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| Débit série | 19200, 38400 bit/s, réglable via gestion basée sur le Web |
| Type de raccordement | Connecteur mâle D-SUB 9 |
| Format de données/détrompage | UART/NRZ série asynchrone, 8 données, 1 stop, parité impaire, longueur des caractères 11 bits |
| Contrôle du flux de données / protocoles | Matériel Handshake RTS/CTS |
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Profondeur | 116 mm |
| Couleur (Boîtiers) | vert (RAL 6021) |
| Matériau (Boîtier) | PA 6.6-FR |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 5000 m (Restriction : voir la déclaration du fabricant concernant le fonctionnement en altitude) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Immunité | EN 61000-6-2:2005 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
| Normes/Prescriptions | EN 50121-4 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2313588 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DNC321 |
| GTIN | 4046356480093 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 502,6 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 480,7 g |
| Pays d'origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - Câble de données 2799474
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Connecteur de bus sur rail DIN 2707437
-
FL CAT5 HEAVY - Câble de données 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Câble d'installation 2744830
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Connecteur RJ45 1656725
-
FL SWITCH SFNT 5TX - Industrial Ethernet Switch 2891003
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Séparateur de réseau 2313931
-
FL-PP-RJ45-SCC - Panneau de jonction 2901642
-
PSI-MODEM-SHDSL/ETH - Module d’extension Ethernet 2313643
-
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - Modem 2313669
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Câble de jonction 2832580
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis 1204517
-
FL PATCH SAFE CLIP - Elément de sécurité Port Guard 2891246
-
SUBCON 9/F-SH - Connecteurs de bus D-SUB 2761499
Avantages
Tous les raccordements peuvent être enfichés sur la borne à vis MINICONNEC
Configuration grâce à la gestion basée sur le web
Plug&Play pour l'accès à distance à Siemens S7
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem