MACX MCR-EX-T-UI-UP-C
-
Les convertisseurs de température
2811763
Convertisseur de température programmable, à sécurité intrinsèque, avec sortie analogique et 1 relais de valeur seuil, configuration à la commande, sonde de température résistive à 2, 3 ou 4 conducteurs, thermocouples, isolation galvanique, plage d'alimentation étendue, raccordement vissé, SIL, PL.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Gamme de produits | MACX Analog |
| Configuration | DIP switch |
| Logiciel | |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Fonctionnalité | |
| Configuration | DIP switch |
| Logiciel | |
| Isolation galvanique | Isolation 4 voies |
| Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie | oui |
| Réponse indicielle (0 - 99 %) | ≤ 1,75 s (SIL on) |
| 1,3 s (SIL off) | |
| Coefficient de température max. | 0,01 %/K |
| Erreur de transmission max. | 0,1 % (p. ex. pour Pt 100, marge min. 300 K) |
| Isolation galvanique Entrée/sortie/alimentation | |
| Tension d'essai | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolation galvanique Entrée/sortie | |
| Isolation galvanique | 375 V (Valeur de crête selon CEI/EN 60079-11) |
| Isolation galvanique Entrée/alimentation | |
| Isolation galvanique | 375 V (Valeur de crête selon CEI/EN 60079-11) |
| Isolation galvanique Entrée / Sortie de couplage | |
| Isolation galvanique | 375 V (Valeur de crête selon CEI/EN 60079-11) |
| Isolation galvanique Sortie/alimentation | |
| Tension d'isolement assignée | 300 Veff |
| Isolant | Isolation sécurisée selon CEI/EN 61010-1 |
| Alimentation | |
| Tension nominale d'alimentation | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Hz) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (50/60 Hz) |
| Courant absorbé typique | < 50 mA (24 V DC) |
| Consommation de puissance | < 1,5 W |
| Signal | |
| Nombre d'entrées | 1 |
| Signal d'entrée | Température |
| Résistance | |
| Tension | |
| Mesure | |
| Types de capteurs utilisables (RTD) | Capteurs Pt, Ni, Cu : à 2, 3 ou 4 fils |
| Types de capteurs utilisables (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG |
| Plage de mesure de la température | -250 °C ... 2500 °C (Plage en fonction du type de capteur utilisé) |
| Plage de résistance linéaire | 0 Ω ... 50 kΩ |
| Plage de résistance du potentiomètre | 0 Ω ... 50 kΩ |
| Plage de signal mV linéaire | -1000 mV ... 1000 mV |
| Commutation: Relais | |
| Configurable/programmable | oui |
| Type de contact | 1 inverseur |
| Matériau des contacts | AgSnO2, doré |
| Tension de commutation maximale | 30 V AC/DC |
| Courant de commutation maximal | 0,5 A (30 V AC) |
| 1 A (30 V DC) | |
| Signal: Courant | |
| Nombre de sorties | 1 |
| Configurable/programmable | oui |
| Signal de sortie tension maximale | ± 11 V |
| Signal de sortie courant | 4 mA ... 20 mA (avec SIL ; sans SIL, d'autres à configurer librement) |
| Signal de sortie courant maximal | 22 mA |
| Charge/charge de sortie Sortie tension | ≥ 10 kΩ |
| Charge/charge de sortie Sortie courant | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| Comportement en cas de défaut du capteur | selon NE 43 ou configurable librement |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Alvéole pour fiche test | |
| Diamètre max. | 2 mm |
| Installation Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Circuits électriques Ex i (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| Données relatives à la technique de sécurité | |
| Inductance interne max. Li | négligeable |
| Capacité interne max. Ci | 44 nF |
| Tension de sortie max. Uo | 6 V DC |
| Courant de sortie max. Io | 7 mA (Thermomètre à résistance en technologie 2 conducteurs) |
| 13 mA (Thermomètre à résistance en technologie 3 conducteurs) | |
| 16 mA (Thermomètre à résistance en technologie 4 conducteurs) | |
| 13 mA (TC à soudure froide intérieure) | |
| 10 mA (TC à soudure froide extérieure) | |
| 5 mA (mV) | |
| 13 mA (Potentiomètre) | |
| Puissance de sortie max. Po | 11 mW (Thermomètre à résistance en technologie 2 conducteurs) |
| 20 mW (Thermomètre à résistance en technologie 3 conducteurs) | |
| 24 mW (Thermomètre à résistance en technologie 4 conducteurs) | |
| 20 mW (TC à soudure froide intérieure) | |
| 15 mW (TC à soudure froide extérieure) | |
| 7,5 mW (mV) | |
| 20 mW (Potentiomètre) | |
| Tension maximale de sécurité Um | 253 V AC (Blocs de jonction 1.1, 1.2) |
| 125 V DC (Blocs de jonction 1.1, 1.2) | |
| 250 V AC (Blocs de jonction 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 120 V DC (Blocs de jonction 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 30 V (Installation en zone 2) | |
| IIC (circuit électrique mixte): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 100 mH / 600 nF |
| I/IIB/IIA/IIIC (circuit électrique mixte): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 100 mH / 1 µF |
| Affichage d'état | LED verte (tension d'alimentation) |
| LED rouge clignotante (erreur câble, capteur, ERR) | |
| LED rouge (erreur module, ERR) | |
| LED jaune (sortie de couplage) |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 17,5 mm |
| Hauteur | 112,5 mm |
| Profondeur | 113,7 mm |
| Profondeur NS 35/7,5 | 114,5 mm (Enclenché sur un rail DIN NS 35/7,5, conforme à la norme EN 60715) |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V0 (Boîtiers) |
| Matériau du boîtier | PA 6.6-FR |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 (pas évalué par UL) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 65 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | typ. 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Choc (fonctionnement) | 15g (IEC 60068-2-27) |
| Vibration (fonctionnement) | 5g (IEC 60068-2-6) |
| Hauteur d'utilisation (≤ 2000 m) | |
| Altitude | ≤ 2000 m (Les caractéristiques techniques concernent des altitudes ≤2000 m au-dessus du niveau de la mer. Pour les altitudes >2000 m au-dessus du niveau de la mer, voir la fiche technique.) |
| Hauteur d'utilisation (≤ 3000 m) | |
| Plage de hauteurs | > 2000 m ... 3000 m |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 55 °C |
| Tension maximale de sécurité Um | 190 V AC (Blocs de jonction 1.1, 1.2) |
| 110 V DC (Blocs de jonction 1.1, 1.2) | |
| 190 V AC (Blocs de jonction 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 110 V DC (Blocs de jonction 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 30 V (Installation en zone 2) | |
| Hauteur d'utilisation (≤ 4000 m) | |
| Plage de hauteurs | > 3000 m ... 4000 m |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
| Tension maximale de sécurité Um | 60 V AC/DC (Blocs de jonction 1.1, 1.2) |
| 60 V AC/DC (Blocs de jonction 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 30 V (Installation en zone 2) | |
| Hauteur d'utilisation (≤ 5000 m) | |
| Plage de hauteurs | > 4000 m ... 5000 m |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 45 °C |
| Tension maximale de sécurité Um | 60 V AC/DC (Blocs de jonction 1.1, 1.2) |
| 60 V AC/DC (Blocs de jonction 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 30 V (Installation en zone 2) | |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| ATEX | |
| Repérage | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex ec ic nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| Certificat | IBExU 10 ATEX 1044 |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Repérage | I (M1) [Ex ia Ma] I |
| II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex ec ic nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificat | CML 22UKEX3529X |
| IECEx | |
| Repérage | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec ic nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Certificat | IECEx IBE 10.0004 X |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | UL 508 Listed |
| Certificat | , C.D.-No 83104549 |
| KC-s | |
| Repérage | [Ex ia] IIC |
| Certificat | 17-KA4BO-0411X |
| Homologation construction navale | |
| Certificat | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Repérage | 2 |
| Certificat | SEBS-A.150520/17, V2.0 |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Repérage | d |
| INMETRO | |
| Repérage | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec ic nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Certificat | DNV 18.0143 X |
| Données de construction navale | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
| Immunité | EN 61000-6-2 |
| Remarque | De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations. |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Dénomination | Champ électromagnétique HF |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 2 % |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Dénomination | Perturbations transitoires rapides (en salves) |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 2 % |
| Perturbations conduites | |
| Dénomination | Grandeurs perturbatrices acheminées |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 2 % |
| Isolation galvanique | Isolation 4 voies |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2811763 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | DK1215 |
| Product key | DK1215 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 272,1 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 192,9 g |
| Numéro du tarif douanier | 85437090 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
-
MCR-DP - Séparateur 1430594
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adaptateur de programmation 2811271
-
MACX MCR-EX-I20 - Connecteurs 2905679
-
MACX MCR-EX-CJC - Connecteurs 2925002
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptateur 2905872
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Etiquette en plastique 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Etiquette en plastique 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Etiquette en plastique 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Repères pour appareils 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Repères pour appareils 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Repères pour appareils 0831732
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
Avantages
Compensation de soudure froide avec connecteur séparé
Entrée pour thermomètres à résistance, thermocouples, transmetteurs à résistance, potentiomètres et sources mV, [Ex ia] IIC
Programmation en cours de fonctionnement, avec circuit de mesure Ex raccordé, et également hors tension via l'adaptateur de programmation IFS-USB-PROG-ADAPTER
Configuration par logiciel (FDT-DTM) ou via l'unité de comande et d'affichage IFS-OP-UNIT
Installation en zone 2 autorisée, mode de protection "n" (EN 60079-15)
Jusqu'à SIL 2 selon EN 61508
Plage d'alimentation étendue : 19,2 ... 253 V AC/DC
Voyant de diagnostic et d'état pour tension d'alimentation, erreurs de ligne, de capteur et de module
Sortie de couplage à relais
Possibilité d'inverser la plage de signal de sortie
Raccordement vissé ou à ressort enfichable (technologie Push-in)
Entrée et sortie programmables librement
Mesure de différentiel de température
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem