MINI MCR-SL-UI-F-SP
-
Convertisseur de fréquence
2810243
Convertisseur de fréquence analogique MCR pour la conversion des signaux normalisés analogiques en signaux de fréquence ou signaux MIL, avec raccordement à ressort de traction. Article de rechange : 2902032 MINI MCR-2-UI-FRO-PT.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Gamme de produits | MINI Analog |
| Nombre de voies | 1 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension d'isolement assignée | 30 V AC |
| 50 V DC | |
| Isolation galvanique | Isolation de base selon EN 61010 |
| Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie | oui |
| Tension d'essai : entrée / sortie / alimentation | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Réponse indicielle (0 - 99 %) | < 15 ms (+ (1/f) filtre le plus petit) |
| < 1 s (+ (1/f) filtre le plus grand) | |
| Coefficient de température max. | < 0,02 %/K |
| Coefficient de température typ. | < 0,02 %/K |
| Erreur de transmission max. | ≤ 0,1 % (> 7 kHz ≤ 0,2 %) |
| Alimentation | |
| Tension nominale d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (Le connecteur sur profilé (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, référence 2869728) peut être utilisé pour ponter la tension d'alimentation, il s'encliquette alors sur un profilé de 35 mm selon EN 60715.) |
| Courant max. absorbé | < 10 mA (pour 24 V DC) |
| Consommation de puissance | < 200 mW |
| Signal | |
| Nombre d'entrées | 1 |
| Configurable/programmable | oui |
| Signal d'entrée tension | 0 V ... 5 V |
| 1 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| Signal d'entrée tension maximale | 30 V DC |
| Signal d'entrée courant | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| Signal d'entrée courant maximal | 100 mA |
| Résistance d'entrée entrée tension | env. 110 kΩ |
| Résistance d'entrée entrée courant | env. 50 Ω |
| Comportement en cas de défaut | Signalisation d'alarme par LED rouge |
| Fréquence: | |
| Sortie de fréquence | 0 Hz ... 10 kHz |
| 0 Hz ... 5 kHz | |
| 0 Hz ... 2,5 kHz | |
| 0 Hz ... 1 kHz | |
| 0 Hz ... 500 Hz | |
| 0 Hz ... 250 Hz | |
| 0 Hz ... 100 Hz | |
| 0 Hz ... 50 Hz | |
| Charge min. | 4 mA ≤ (UL / RL) ≤ 20 mA |
| Signal de sortie PWM | 7,8 kHz (10 bits) |
| 3,9 kHz (10 bits) | |
| 1,9 kHz (12 bits) | |
| 977 Hz (12 bits) | |
| 488 Hz (14 bits) | |
| 244 Hz (14 bits) | |
| 122 Hz (16 bits) | |
| 61 Hz (16 bits) | |
| Charge min. | 12 mA ≤ (UL/RL) ≤ 20 mA |
| Courant de charge maximal | 20 mA |
| Tension de commutation maximale | 30 V |
| Dépassement de la plage de mesure (haut/bas) | réglable (via commutateurs DIP) |
| Circuit de protection | Protection contre courts-circuits et contre inversions de polarité |
| Signal | |
| Nombre de sorties | 1 |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 6,2 mm |
| Hauteur | 93,1 mm |
| Profondeur | 102,5 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Matériau du boîtier | PBT |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 65 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| ATEX | |
| Repérage | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Homologation construction navale | |
| Repérage | BBBAA |
| Certificat | DNV GL TAA00000N1 |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
| Immunité | EN 61000-6-2 |
| Remarque | De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations. |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Remarque | Il faut prendre des mesures de protection contre les décharges électrostatiques. |
| Champ électromagnétique HF | |
| Dénomination | Champ électromagnétique HF |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 2 % |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Dénomination | Perturbations transitoires rapides (en salves) |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 2 % |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Remarque | Critère B |
| Perturbations conduites | |
| Dénomination | Grandeurs perturbatrices acheminées |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 2 % |
| Isolation galvanique | Isolation de base selon EN 61010 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2810243 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK1136 |
| Product key | DK1136 |
| GTIN | 4017918996062 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 110,9 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 108,3 g |
| Numéro du tarif douanier | 85437090 |
| Pays d'origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Alimentation en énergie via le pied (TBUS) possible
Visualisation de l'état et des erreurs par LED et signal analogique
Convertisseur de mesure analogique-fréquence ultra-compact, pour l'isolation galvanique, l'amplification, la conversion et le filtrage de signaux normalisés en fréquences ou en signaux PWM
Filtre antiparasite configurable
Isolation 3 voies
Sortie PWM de 5 ... 95 %
Signaux d'entrée et de sortie configurables par sélecteur de codage (DIP)
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem