CDC-MP 0,5-1,5-R
-
Contact à sertir
1016661
Contact à sertir
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | Les contacts à servir ne doivent être traités qu'avec des outils de sertissage autorisés. |
| Conseil pour commander: | Vous trouverez les informations de commande pour l'outil de sertissage autorisé pour le raccordement automatisé des conducteurs dans les instructions de montage dans la zone de téléchargements. |
| Remarque sur la documentation | Les hauteurs de sertissage dépendent de l'outil de sertissage utilisé. Vous trouverez les valeurs correspondantes dans la documentation de l'outil. |
| Gamme de produits | CDC-MP |
| Type de raccordement | Raccordement à sertir |
| Type de contact | Connecteur femelle |
| Longueur à dénuder | 3,5 mm |
| Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 20 ... 16 |
| Surface des contacts | étain Sn |
| Matériau de surface du contact | étain |
| Surface métallique point de connexion (couche supérieure) | Etain (2 - 4 µm Sn) |
| Surface métallique zone de contact (couche supérieure) | Etain (2 - 4 µm Sn) |
| Qualité de surface | étamé par trempage à chaud |
| Matériau de contact | Alliage de Cu |
| Intensité nominale IN | 8 A |
| Type de conditionnement | Ceinture |
| Référence | 1016661 |
| Conditionnement | 5 000 Unité(s) |
| Commande minimum | 5 000 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | AACDCA |
| Product key | AACDCA |
| GTIN | 4055626499000 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 2,22 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 0,17 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460403 |
| ECLASS-15.0 | 27460403 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000796 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
CDDC 1,5/ 4-PV-3,5 - Connecteur encastrable 1016512
-
CDDC 1,5/ 5-PV-3,5 - Connecteur encastrable 1016516
-
CDDC 1,5/ 6-PV-3,5 - Connecteur encastrable 1016517
-
CDDC 1,5/ 7-PV-3,5 - Connecteur encastrable 1016518
-
CDDC 1,5/ 9-PV-3,5 - Connecteur encastrable 1016520
-
CDDC 1,5/10-PV-3,5 - Connecteur encastrable 1016521
-
CDDC 1,5/11-PV-3,5 - Connecteur encastrable 1016510
-
CDDC 1,5/12-PV-3,5 - Connecteur encastrable 1016522
-
CDDC 1,5/13-PV-3,5 - Connecteur encastrable 1016523
-
CDDC 1,5/14-PV-3,5 - Connecteur encastrable 1016524
-
CDDC 1,5/15-PV-3,5 - Connecteur encastrable 1016525
-
CDDC 2,5/ 2-PV-5,0 - Connecteur encastrable 1016293
-
CDDC 2,5/ 4-PV-5,0 - Connecteur encastrable 1016290
-
CDDC 2,5/ 5-PV-5,0 - Connecteur encastrable 1016289
-
CDDC 2,5/ 7-PV-5,0 - Connecteur encastrable 1016286
-
CDDC 2,5/ 9-PV-5,0 - Connecteur encastrable 1016280
-
CDDC 2,5/10-PV-5,0 - Connecteur encastrable 1016279
-
CDDC 2,5/11-PV-5,0 - Connecteur encastrable 1016278
-
CDDC 2,5/12-PV-5,0 - Connecteur encastrable 1016277
-
CDDC 2,5/13-PV-5,0 - Connecteur encastrable 1016276
-
CDDC 2,5/14-PV-5,0 - Connecteur encastrable 1016274
-
CDDC 2,5/15-PV-5,0 - Connecteur encastrable 1016273
-
CDDC 2,5/16-PV-5,0 - Connecteur encastrable 1016272
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem