CC1,0-TS-0,34F AU
-
Contact à sertir
1064041
Contact à sertir, diamètre de contact: 1 mm, tourné, Connecteur femelle, matériau de contact: CuZn, surface des contacts: Ni/Au, section raccordable: 0,14 mm2 ... 0,34 mm2, AWG 26 ... 22