Connecteurs pour accumulateurs d'énergie pour l'installation aisée de systèmes d'accumulation d'énergie

Connecteurs pour accumulateurs d'énergie

Installez rapidement vos systèmes d'accumulateurs d'énergie en toute sécurité et de manière rentable pour les applications jusqu'à 1 500 volts - avec des raccordements de batterie enfichables par le raccordement sur barre collectrice ou les connecteurs des bornes de batterie. Pour cela, profitez des avantages de ces deux technologies de raccordement pour les faces avant ou arrière. Utilisez le type de connecteur optimal sur mesure dans votre application.

Go to Product Detail Page for item 1298070
ES-BPC-C 95-120 OG - Connecteur
ES-BPC-C 95-120 OG - Connecteur
1298070

Connecteur, Famille d'articles: BPC, coloris: orange, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 95 mm2, section de fil max.: 120 mm2, tension de référence: 1500, courant de référence: 350 A, Type de raccordement: Sertissage, diamètre de câble min.: 14,1 mm, diamètre de câble max.: 22,5 mm

Go to Product Detail Page for item 1211119
ES-FT-BPC 35 PROTECTION CAP - Capot de protection anti-poussière
ES-FT-BPC 35 PROTECTION CAP - Capot de protection anti-poussière
1211119

Embout de protection contre la poussière pour les connecteurs des dispositifs de stockage d'énergie, couleur : gris RAL 7046, température ambiante pour le stockage et le transport : -40 °C ... 70 °C, température de service : -20 °C ... 105 °C, sans halogène, plastiques techniques : UL 94 HB, classe de protection : IP65 (avec connecteur femelle)

Go to Product Detail Page for item 1231075
ES-C4M-S-CO2 - Connecteur
ES-C4M-S-CO2 - Connecteur
1231075

Connecteur, Famille d'articles: BPP, coloris: bleu/noir, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 2,5 mm2, section de fil max.: 6 mm2, tension de référence: 1500 V DC, courant de référence: 35 A, Type de raccordement: A ressort, diamètre de câble min.: 5 mm, diamètre de câble max.: 8 mm

Avantages

  • Technologie de raccordement évolutive : tensions jusqu'à 1 500 V
  • Utilisation flexible : possibilités de raccordement sur les faces avant et arrière du module de batterie
  • Installation rapide : pas de câblage grâce à une interface enfichable
  • Installation et maintenance sécurisées : protection complète contre les contacts, même à l'état débranché
  • Connexion durable : sécurité maximale grâce à un retour d'information univoque à l'enfichage

Nouveaux produits

Connecteurs de bornes de batterie pour systèmes de stockage domestique
Connecteurs protégés contre l'inversion de polarité de la série BPC

Connecteurs de bornes de batterie pour systèmes de stockage domestique

Raccordement de l'onduleur protégé contre l'inversion de polarité

Les nouveaux connecteurs pour les applications de stockage domestique sont spécialement adaptés à l'utilisation sur les onduleurs de batterie. Les connecteurs DC protégés contre l'inversion de polarité permettent d'éviter les erreurs de montage sur la technologie de raccordement photovoltaïque courante ainsi que les courts-circuits des bornes des batteries.

Caractéristiques principales

  • Courant assigné jusqu'à 60 A
  • Tension assignée : 1 500 V DC
  • Section de conducteur : 6 mm² … 16 mm²
  • Indice de protection : IP66 / 68 (2 m / 2 h)
  • Cycles d'enfichage : 100

Avantages

  • Contacts argentés pour une technologie de raccordement stable à long terme
  • Aucun risque d'erreur d'enfichage : raccordement de la batterie protégé contre l'inversion de la polarité grâce au codage mécanique
  • Montage sécurisé : bornes de la batterie protégées contre les contacts, même débranchées
  • Différentes couleurs : identification plus facile des bornes de la batterie

Connecteurs de bornes de batterie

Connexions sécurisées pour les systèmes de stockage d'énergie

Le connecteur protégé contre l'inversion de polarité de la série BPC est parfait pour l'utilisation dans les systèmes de stockage d'énergie. Grâce à sa capacité de rotation, ses contacts protégés contre les contacts accidentels et son codage mécanique, le connecteur unipolaire offre une flexibilité et une sécurité particulièrement élevées lors du raccordement des modules de batterie.

Caractéristiques principales

  • Courant assigné jusqu'à 400 A
  • Tension assignée : 1 500 V
  • Section de conducteur : 16 mm² ... 120 mm²
  • Degré de pollution 2
  • Indices de protection IP65 / IP67
  • 100 cycles d'enfichage

  • Codage mécanique et couleur
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94

Avantages

  • Connexion sans erreur grâce au codage mécanique et couleur
  • Installation fiable grâce à l'étanchéité et aux contacts protégés contre les contacts accidentels
  • Transmission continue de la puissance grâce à une résistance élevée aux chocs et aux vibrations
  • Flexibilité grâce à la capacité de rotation sur 360° et aux différents types de raccordement
  • Conformité à toutes les normes pertinentes en matière de stockage d'énergie : UL 4128, UL 1973, UL 9540

Échantillon gratuit
Commandez votre kit personnel de démonstration

Vous souhaitez tester nos solutions de raccordement pour les systèmes de stockage d'énergie ? Commandez votre kit d'échantillons gratuit et laissez-vous convaincre par la simplicité d'utilisation de nos connecteurs.

Commander un échantillon gratuit
Connecteur de batterie
GameChangers de Phoenix Contact pour le raccordement des appareils

GameChangers pour le raccordement des appareils

Plus que des performances de pointe, ils réinventent les règles du jeu : nos GameChangers font aussi passer vos applications au niveau supérieur.

Deux collaborateurs regardent le navigateur de produits sur une tablette, avec diverses superpositions de produits

Navigateur de produits Obtenez une vue d'ensemble de notre gamme complète

Informez-vous rapidement et clairement sur les blocs de jonction pour C.I., les connecteurs et les boîtiers électroniques destinés au raccordement des appareils. Le navigateur de produits vous assiste en divisant la gamme en différents groupes de produits.

Connecteur de bornes de batterie pour le câblage libre

Connecteur de bornes de batterie pour le câblage libre

Les embases et les prolongateurs de câbles protégés contre l'inversion de polarité sont parfaits pour l'utilisation dans les systèmes de stockage d'énergie. Dotés d'un design rotatif, d'une protection au toucher et d'un codage mécanique, ils offrent un haut degré de flexibilité et de sécurité lorsqu'il s'agit de connecter des bornes de batterie.

  • Possibilité de rotation à 360° : idéal pour les sorties de câbles flexibles
  • Aucun risque d'erreur d'enfichage : raccordement de la batterie sans risque d'inversion de la polarité grâce au détrompage mécanique
  • Montage sécurisé : bornes de batterie protégées au toucher, même lorsqu'elles sont débranchées
  • Différentes couleurs : identification plus facile des bornes de la batterie
  • Installation flexible grâce à différentes technologies de raccordement côté appareil
Connecteurs pour le raccordement sur barre collectrice

Connecteurs pour le raccordement sur barre collectrice

Les connecteurs pour le raccordement sur barre collectrice facilitent l'installation des systèmes rackables dans les systèmes de stockage d'énergie. Les connecteurs avec protection contre l'inversion de polarité sont enfichés sur la face arrière d'un système de stockage et conviennent pour des tensions de système allant jusqu'à 1 500 V.

  • Installation rapide : mise en contact directe des modules de batterie sur la barre collectrice dans le rack
  • Montage sécurisé : bornes de batterie protégées au toucher, même lorsqu'elles sont débranchées
  • Domaines d'utilisation variés : la structure modulaire permet différentes intensités
  • Système rackable avec interface intégrée : aucun effort de câblage lors de l'installation
Connecteurs protégés contre l'inversion de polarité pour les systèmes de stockage domestique

Connecteurs de bornes de batteries pour systèmes de stockage domestique

Les nouveaux connecteurs pour les applications de stockage domestique sont spécialement adaptés à l'utilisation sur les onduleurs de batterie. Les connecteurs DC sans risque d'inversion de la polarité permettent d'éviter les erreurs de montage sur la technologie de raccordement photovoltaïque courante ainsi que les courts-circuits des bornes des batteries.

• Technologie de raccordement stable à long terme par contacts argentés
• Aucun risque d'erreur d'enfichage : raccordement de la batterie sans risque d'inversion de la polarité grâce au détrompage mécanique
• Montage sécurisé : bornes de batterie protégées au toucher, même lorsqu'elles sont débranchées
• Différentes couleurs : identification plus facile des bornes de la batterie

Accumulateurs d'énergie comme supports d'accumulation pour les énergies renouvelables

Les accumulateurs d'énergie permettent la consommation des énergies renouvelables indépendamment du moment de leur production. Ils contribuent donc de manière significative à l'allègement de la charge sur les réseaux électriques et soutiennent l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau électrique. Une technologie de raccordement optimisée pour une utilisation dans les systèmes de stockage est nécessaire afin de connecter ces systèmes de stockage rapidement, en toute sécurité et efficacement.

Vidéo : système de batterie avec connecteurs de batterie enfichables
Installation de systèmes de stockage d'énergie jusqu'à 1 500 V en toute sécurité YouTube

Installer rapidement et en toute sécurité son système de stockage d'énergie jusqu'à 1 500 V

Les raccordements sur barre collectrice et les connecteurs de bornes de batterie pour batteries sont sûrs et économiques. En savoir plus ici dans la vidéo.

Vidéo : installer des connecteurs de bornes de batterie
Installer facilement des connecteurs de bornes de batterie YouTube

Installer facilement des connecteurs de bornes de batterie

Découvrez ici comment installer rapidement et facilement des systèmes de stockage d'énergie avec connecteurs de bornes de batterie et raccordements sur barre collectrice de Phoenix Contact.

E-Paper
Solutions pour le système de stockage d'énergie

Informez-vous sur les équipements électroniques et les boîtiers adaptés aux systèmes de stockage d'énergie, et découvrez la technologie de raccordement adaptée à vos exigences. Des tableaux de produits clairs vous facilitent la sélection.

Ouvrir l'E-Paper
Batterie verte avec icônes pour les solutions de système de stockage d'énergie
Carte d'images interactive : système de stockage domestique, industriels et à grande échelle comme les maillons de l'intégration sectorielle
Système de stockage industriel
Dans les bâtiments commerciaux et les usines, les dispositifs de stockage d'énergie sont utilisés depuis longtemps pour fournir une alimentation sans interruption. De nouvelles technologies permettent d'augmenter les possibilités d'utilisation dans le domaine de la gestion de l'énergie. Par exemple, l'utilisation de dispositifs de stockage d'énergie pour limiter les pointes de charge réduit considérablement les coûts énergétiques des entreprises.
Système de stockage industriel
Système de stockage à grande échelle
Les systèmes de stockage à grande échelle sont utilisés pour soutenir le réseau. Ils permettent p. ex. d'atteindre des pics de charges élevés, même si l'infrastructure du réseau est insuffisante – p. ex. dans les stations de recharge rapide des véhicules électriques. Les systèmes de stockage à grande échelle sont également utilisés dans le commerce de l'énergie, c.-à-d. le stockage ou la fourniture d'énergie en fonction du prix de l'électricité.
Système de stockage à grande échelle
Système de stockage domestique
Couplés à une installation photovoltaïque, les systèmes de stockage d'énergie montrent toutes leurs possibilités dans les foyers. La part de l'énergie électrique autoproduite dans sa propre consommation d'électricité est nettement plus importante et, en cas de perturbation du réseau public, elle permet un approvisionnement continu et autosuffisant.
Système de stockage domestique