Connecteurs photovoltaïques

Connecteurs photovoltaïques

Les connecteurs à équiper sur le terrain de Phoenix Contact conviennent parfaitement pour le câblage des installations photovoltaïques. Courant alternatif ou courant continu, rond ou rectangulaire : les connecteurs solaires couvrent un large éventail d'exigences. L'éventail de produits est complété par des embases, une technologie de raccordement pour C.I. et des accessoires.

Go to Product Detail Page for item 1220819
PV-PRO/OE-200/F-1500/9 - Fiche porte-fusible
PV-PRO/OE-200/F-1500/9 - Fiche porte-fusible
1220819

Fiche porte-fusible, Famille d'articles: SUNCLIX, coloris: noir, tension de référence: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), courant de référence: 9 A, Type de raccordement: extrémité libre, diamètre de câble min.: 5,8 mm, diamètre de câble max.: 6,4 mm, Élément de sécurité SUNCLIX pour la protection des modules et des appareils dans les installations photovoltaïques

Go to Product Detail Page for item 1220829
PV-PRO/OE-200/F-1000/3.5 - Fiche porte-fusible
PV-PRO/OE-200/F-1000/3.5 - Fiche porte-fusible
1220829

Fiche porte-fusible, Famille d'articles: SUNCLIX, coloris: noir, section de fil min.: 6 mm2, section de fil max.: 6 mm2, tension de référence: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), courant de référence: 3,5 A, Type de raccordement: extrémité libre, diamètre de câble min.: 5,8 mm, diamètre de câble max.: 6,4 mm, Élément de sécurité SUNCLIX pour la protection des modules et des appareils dans les installations photovoltaïques

Go to Product Detail Page for item 1220824
PV-PRO/OE-200/F-1000/23 - Fiche porte-fusible
PV-PRO/OE-200/F-1000/23 - Fiche porte-fusible
1220824

Fiche porte-fusible, Famille d'articles: SUNCLIX, coloris: noir, section de fil min.: 6 mm2, section de fil max.: 6 mm2, tension de référence: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), courant de référence: 23 A, Type de raccordement: extrémité libre, diamètre de câble min.: 5,8 mm, diamètre de câble max.: 6,4 mm, Élément de sécurité SUNCLIX pour la protection des modules et des appareils dans les installations photovoltaïques

Go to Product Detail Page for item 1214616
PV-PRO/OE-200/F-1500/13 - Fiche porte-fusible
PV-PRO/OE-200/F-1500/13 - Fiche porte-fusible
1214616

Fiche porte-fusible, Famille d'articles: SUNCLIX, coloris: noir, tension de référence: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), courant de référence: 13 A, Type de raccordement: extrémité libre, diamètre de câble min.: 5,8 mm, diamètre de câble max.: 6,4 mm, Élément de sécurité SUNCLIX pour la protection des modules et des appareils dans les installations photovoltaïques

Go to Product Detail Page for item 1214613
PV-PRO/OE-200/F-1000/14 - Fiche porte-fusible
PV-PRO/OE-200/F-1000/14 - Fiche porte-fusible
1214613

Fiche porte-fusible, Famille d'articles: SUNCLIX, coloris: noir, section de fil min.: 6 mm2, section de fil max.: 6 mm2, tension de référence: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), courant de référence: 14 A, Type de raccordement: extrémité libre, diamètre de câble min.: 5,8 mm, diamètre de câble max.: 6,4 mm, Élément de sécurité SUNCLIX pour la protection des modules et des appareils dans les installations photovoltaïques

Avantages

  • Raccordement du conducteur sur site plus rapide et plus facile grâce à une technologie innovante à raccordement rapide
  • Câblage simplifié : aucun outil spécial nécessaire
  • Raccordement fiable à long terme grâce aux composants certifiés TÜV
  • Flexibilité élevée grâce à des solutions de raccordement adaptées à différentes sections de câbles
  • Câblage moderne des installations photovoltaïques grâce à des solutions de raccordement globales

Présentation de la gamme de connecteurs photovoltaïques


Connecteurs DC

Traversées de paroi, connecteurs et accessoires variés : grâce aux connecteurs PV de la série SUNCLIX, vous disposez d'une technologie de raccordement innovante tout-en-un.

  • Tensions jusqu'à 1 500 V
  • Courants jusqu'à 65 A
  • Sections de conducteurs de 2,5 à 16 mm²
  • Raccordement à ressort SUNCLIX
  • Raccordement à sertir
  • Indice de protection IP66 / 68 (24 h/2 m)

Connecteurs AC

Pour le côté courant alternatif des systèmes photovoltaïques, la gamme de technologies de raccordement de la série PRC est à votre disposition pour chaque classe de puissance. La gamme comprend des connecteurs rectangulaires et circulaires pour appareils monophasés et triphasés ainsi que des blocs de jonction en traversée de paroi et des accessoires appropriés.

  • Tensions jusqu'à 690 V
  • Courants jusqu'à 70 A
  • Sections de conducteurs de 1,5 à 16 mm²
  • Raccordement à visser et à sertir
  • PRC : IP66/IP68 (24 h/2 m)/IP69K

Domaines d'utilisation


Connecteurs DC et blocs de jonction pour C.I. pour panneaux PV
Technologie de raccordement DC pour le câblage terrain
Système d'installation pour la technologie des systèmes photovoltaïques
Connecteurs DC et blocs de jonction pour C.I. pour panneaux PV

Avec des blocs de jonction pour C.I. sans corps isolant, vous pouvez raccorder rapidement et en toute sécurité des câbles souples à vos blocs de jonction de modules.

Pour raccorder vos panneaux solaires sur le terrain ainsi que pour assembler des câbles, les connecteurs SUNCLIX avec raccordement à sertir sont la solution idéale. Ils sont prévus pour un traitement automatisé et répondent aux normes internationales courantes.

Vers les produits
Technologie de raccordement DC pour le câblage terrain

Avec le système de raccordement SUNCLIX, vous pouvez câbler votre installation photovoltaïque du module à l'onduleur d'une manière efficace, sûre et fiable. Les connecteurs DC monoblocs se raccordent rapidement et facilement sans outil spécial. La technologie à ressort garantit un contact fiable et sûr à long terme des conducteurs.

Vers les produits
Système d'installation pour la technologie des systèmes photovoltaïques

Les connecteurs de la série PRC sont adaptés à la transmission de puissance dans les utilisations à l'extérieur. Les connecteurs de terrain, d'appareils et de prolongateurs sont fabriqués en plastiques spéciaux. Ils offrent des options de raccordement pour les onduleurs de rangées et de modules ainsi que pour les systèmes de traceurs et de stockage sur batterie.

Vers les produits

Connecteurs SUNCLIX pour systèmes photovoltaïques

Connecteurs SUNCLIX pour le raccordement des panneaux PV
Connecteurs pour le photovoltaïque dans une serre
Répartiteur DC sur une installation photovoltaïque
Connecteurs SUNCLIX pour le raccordement des panneaux PV

Les connecteurs SUNCLIX de Phoenix Contact peuvent être traités de manière automatisée. Des contacts argentés assurent des résistances de contact plus faibles lors d'une utilisation permanente.

Les connecteurs avec raccordement à sertir sont conçus pour des courants jusqu'à 40 A (TÜV)/50 A (UL) et des tensions jusqu'à 1 500 V (TÜV/UL).

Connecteurs pour le photovoltaïque dans une serre

Le raccordement à ressort innovant du connecteur DC permet de raccorder en toute sécurité et avec fiabilité des câbles de 2,5 à 16 mm², sans outil spécial. Cela permet un montage sur site particulièrement facile et rapide.

Répartiteur DC sur une installation photovoltaïque

Nos répartiteurs en Y et nos fusibles de phases permettent encore plus de flexibilité dans le câblage photovoltaïque. Ils permettent de raccorder facilement et d'une manière économique des rangées voisines à un point de connexion avec un seul câble.

Protégez vos appareils par des fusibles de phases extérieurs et profitez ainsi des avantages de la gestion de la dissipation thermique et de la petite taille des appareils.

E-Paper
La gamme PV en un coup d'œil

Vous recherchez une technologie de raccordement fiable et innovante pour vos panneaux photovoltaïques ou vos onduleurs, voire pour l'ensemble de votre système photovoltaïque ? Nous avons la solution.

Ouvrir l'E-Paper
Gamme de connecteurs photovoltaïques
Deux collaborateurs regardent le navigateur de produits sur une tablette, avec diverses superpositions de produits

Navigateur de produits Obtenez une vue d'ensemble de notre gamme complète

Informez-vous rapidement et clairement sur les blocs de jonction pour C.I., les connecteurs et les boîtiers électroniques destinés au raccordement des appareils. Le navigateur de produits vous assiste en divisant la gamme en différents groupes de produits.