CUC-IND-J1ST-S/R4LS-LED-PG-S - Connecteur pour C.I. RJ45
1321247

Connecteur pour C.I. RJ45, design: RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, matériau: Métal, type de raccordement: Par refusion THR / à la vague THT, Contacts à souder courts

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Idéal pour les utilisations exigeantes en raison de la résistance élevée aux chocs et aux vibrations ainsi que de la plage de température étendue
Transmission sécurisée même dans le secteur industriel grâce au blindage à 360°
Les ressorts de contact de blindage pour boîtiers permettent un concept de blindage CEM optimisé
Avec DEL hybrides intégrées pour l'indicateur d'état optique de la transmission des données
Débits de transmission des données possibles jusqu'à 10 Gbit/s
Processus de traitement automatisé grâce à la capacité de refusion
La plage de température étendue de -40 °C ... +105 °C permet une utilisation dans des applications industrielles exigeantes
Conditionnement en bande