Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

FP 0,8/ 52-FV-SL 10,85 - Connecteurs femelles CMS
1545376

Connecteur femelle SMD, intensité nominale: 1,7 A, tension d'essai: 500 V AC, nombre de pôles: 52, pas: 0,8 mm, coloris: noir, surface des contacts: Au, type de contact: Connecteur femelle, montage: Sertissage SMD

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Des connexions mécaniques et électriques fiables, grâce au système de contact ScaleX des deux côtés
Robuste : la technologie ScaleX pour une compensation élevée des tolérances et une bonne protection des contacts
Un design flexible d'appareils : différents nombres de pôles, types et hauteurs d'empilage, avec une grande sécurité de connexion

Questions fréquemment posées


Qu'est-ce que ScaleX ?

ScaleX est la marque technologique déposée de notre système de contact breveté. Ce double contact unique en son genre permet une connexion fiable et robuste des circuits imprimés ainsi qu'une compensation de tolérance élevée lors de l'insertion.... Voir plus

ScaleX est la marque technologique déposée de notre système de contact breveté. Ce double contact unique en son genre permet une connexion fiable et robuste des circuits imprimés ainsi qu'une compensation de tolérance élevée lors de l'insertion.

Voir moins

Qu'est-ce qui rend les connecteurs carte-à-carte de la série FP 0,8 si particuliers ?

Le FP 0,8 est notre connecteur polyvalent pour la connexion de circuits imprimés dans l'appareil. Grâce à notre système de contact ScaleX, le connecteur carte-à-carte est un spécialiste polyvalent en termes de robustesse, de flexibilité et de variabi... Voir plus

Le FP 0,8 est notre connecteur polyvalent pour la connexion de circuits imprimés dans l'appareil. Grâce à notre système de contact ScaleX, le connecteur carte-à-carte est un spécialiste polyvalent en termes de robustesse, de flexibilité et de variabilité. La transmission élevée des données, jusqu'à 52 Gbit/s, et la capacité de transfert de courant de 1,7 A par contact (intensité nominale) sont particulièrement convaincantes. Autre avantage : le FP 0,8 existe en version blindée et non blindée, ce qui vous permet de l'utiliser individuellement en fonction de vos besoins.

Voir moins

Avec quels nombres de pôles le connecteur carte-à-carte FP 0,8 est-il disponible ?

Le FP 0,8 est disponible avec un nombre de pôles de 12, 20, 32, 52 et 80, respectivement en version blindée et non blindée.


Est-il possible d'atteindre des intensités nominales supérieures à 1,7 A par contact ?

La limite supérieure de l'intensité nominale est de 1,7 A par contact pour un connecteur entièrement alimenté. Par exemple, si quatre pôles sont alimentés, on peut atteindre 3,9 A par contact (à une température ambiante de 20 °C).... Voir plus

La limite supérieure de l'intensité nominale est de 1,7 A par contact pour un connecteur entièrement alimenté. Par exemple, si quatre pôles sont alimentés, on peut atteindre 3,9 A par contact (à une température ambiante de 20 °C).

Voir moins

Comment vérifier les contacts à souder avec la série blindée FP 0,8-SH et la série non blindée FP 0,8-SL ?

Les points à souder des contacts de signalisation se trouvent sous le boîtier en plastique du connecteur dans les séries FP 0,8-SH et FP 0,8-SL. Le résultat de la soudure peut être vérifié par CT-scan ou analyse aux rayons X.


Les différentes variantes d'articles de la série FP 0,8 sont-elles compatibles en ce qui concerne leur empreinte ?

Les articles de la série non blindée FP 0,8-SL sont compatibles avec l'empreinte des articles de la série blindée FP 0,8-SH. Il est donc possible d'échanger de manière flexible les articles entre les séries FP 0,8-SH et FP 0,8-SL de manière flexible,... Voir plus

Les articles de la série non blindée FP 0,8-SL sont compatibles avec l'empreinte des articles de la série blindée FP 0,8-SH. Il est donc possible d'échanger de manière flexible les articles entre les séries FP 0,8-SH et FP 0,8-SL de manière flexible, sans devoir adapter la disposition du circuit imprimé.

Voir moins

Pourquoi existe-t-il deux variantes non blindées CVA et SL dans la série FP 0,8 ?

La variante CVA non blindée offre l'avantage de contacts de soudure en exergue qui permettent un contrôle visuel automatisé.
La variante SL non blindée (sans blindage) présente l'avantage que les contacts à souder et donc l'empreinte sur le circui... Voir plus

La variante CVA non blindée offre l'avantage de contacts de soudure en exergue qui permettent un contrôle visuel automatisé.
La variante SL non blindée (sans blindage) présente l'avantage que les contacts à souder et donc l'empreinte sur le circuit imprimé sont identiques à ceux de la variante SH blindée. Il est ainsi possible d'utiliser des variantes blindées et non blindées sans modifier la configuration du circuit imprimé. Ici, les soudures peuvent être contrôlées par scan CT ou par analyse aux rayons X.

Voir moins