FP 0,8/ 20-FV-SL 10,85
-
Connecteurs femelles CMS
1545372
Connecteur femelle SMD, intensité nominale: 1,7 A, tension d'essai: 500 V AC, nombre de pôles: 20, pas: 0,8 mm, coloris: noir, surface des contacts: Au, type de contact: Connecteur femelle, montage: Sertissage SMD
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Questions fréquemment posées
Qu'est-ce que ScaleX ?
ScaleX est la marque technologique déposée de notre système de contact breveté. Ce double contact unique en son genre permet une connexion fiable et robuste des circuits imprimés ainsi qu'une compensation de tolérance élevée lors de l'insertion.... Voir plus
ScaleX est la marque technologique déposée de notre système de contact breveté. Ce double contact unique en son genre permet une connexion fiable et robuste des circuits imprimés ainsi qu'une compensation de tolérance élevée lors de l'insertion.
Voir moinsQu'est-ce qui rend les connecteurs carte-à-carte de la série FP 0,8 si particuliers ?
Le FP 0,8 est notre connecteur polyvalent pour la connexion de circuits imprimés dans l'appareil. Grâce à notre système de contact ScaleX, le connecteur carte-à-carte est un spécialiste polyvalent en termes de robustesse, de flexibilité et de variabi... Voir plus
Le FP 0,8 est notre connecteur polyvalent pour la connexion de circuits imprimés dans l'appareil. Grâce à notre système de contact ScaleX, le connecteur carte-à-carte est un spécialiste polyvalent en termes de robustesse, de flexibilité et de variabilité. La transmission élevée des données, jusqu'à 52 Gbit/s, et la capacité de transfert de courant de 1,7 A par contact (intensité nominale) sont particulièrement convaincantes. Autre avantage : le FP 0,8 existe en version blindée et non blindée, ce qui vous permet de l'utiliser individuellement en fonction de vos besoins.
Voir moinsAvec quels nombres de pôles le connecteur carte-à-carte FP 0,8 est-il disponible ?
Le FP 0,8 est disponible avec un nombre de pôles de 12, 20, 32, 52 et 80, respectivement en version blindée et non blindée.
Est-il possible d'atteindre des intensités nominales supérieures à 1,7 A par contact ?
La limite supérieure de l'intensité nominale est de 1,7 A par contact pour un connecteur entièrement alimenté. Par exemple, si quatre pôles sont alimentés, on peut atteindre 3,9 A par contact (à une température ambiante de 20 °C).... Voir plus
La limite supérieure de l'intensité nominale est de 1,7 A par contact pour un connecteur entièrement alimenté. Par exemple, si quatre pôles sont alimentés, on peut atteindre 3,9 A par contact (à une température ambiante de 20 °C).
Voir moinsComment vérifier les contacts à souder avec la série blindée FP 0,8-SH et la série non blindée FP 0,8-SL ?
Les points à souder des contacts de signalisation se trouvent sous le boîtier en plastique du connecteur dans les séries FP 0,8-SH et FP 0,8-SL. Le résultat de la soudure peut être vérifié par CT-scan ou analyse aux rayons X.
Les différentes variantes d'articles de la série FP 0,8 sont-elles compatibles en ce qui concerne leur empreinte ?
Les articles de la série non blindée FP 0,8-SL sont compatibles avec l'empreinte des articles de la série blindée FP 0,8-SH. Il est donc possible d'échanger de manière flexible les articles entre les séries FP 0,8-SH et FP 0,8-SL de manière flexible,... Voir plus
Les articles de la série non blindée FP 0,8-SL sont compatibles avec l'empreinte des articles de la série blindée FP 0,8-SH. Il est donc possible d'échanger de manière flexible les articles entre les séries FP 0,8-SH et FP 0,8-SL de manière flexible, sans devoir adapter la disposition du circuit imprimé.
Voir moinsWhy are there two unshielded AOI and SL versions in the FP 0,8 series?
The unshielded AOI version offers the advantage of the exposed solder contacts for automatic optical inspection.
The unshielded SL version (shieldless) has the advantage that the solder contacts and therefore the footprint on the PCB are identical...
Voir plus
The unshielded AOI version offers the advantage of the exposed solder contacts for automatic optical inspection.
The unshielded SL version (shieldless) has the advantage that the solder contacts and therefore the footprint on the PCB are identical to the shielded SH version. This means that shielded and unshielded versions can be used without changing the PCB layout. Here, the solder joints can be checked via CT scan or X-ray analysis.