cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E221474-20160506Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 4 A |
Porte-contacts, 5-pôles, Connecteur mâle, droit, M12, B-codage, Par refusion SMD, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 4 A |