SACCBP-M12FSD-4CON-M16/0,5-933
-
Connecteurs encastrables pour système bus
1552382
Bus-System-Einbaubuchse, PROFINET, 4-polig, M12, geschirmt, D-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, mit 0,5 m Buskabel, 2 x 2 x 0,34 mm2
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | Ce produit est conforme à la directive PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, chapitre 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) |
| Nombre de pôles | 4 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Blindé | oui |
| Détrompage | D |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 3 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du joint | NBR |
| Matériau de contact | CuZn |
| Matériau de surface du contact | Ni/Au |
| Matériau de porte-contacts | PA 6.6 |
| Matériau du raccordement vissé | Laiton, nickelé |
| Gaine extérieure, matériau | PVC |
| Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
| Résistance de contact | ≤ 3 mΩ |
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
| Tension nominale UN | 250 V |
| Intensité nominale IN | 4 A |
| Propriétés de transmission (catégorie) | CAT5 (CEI 11801:2002) |
| Résistance max. du conducteur | 62 Ω/km |
| Raccordement 1 | |
| Type tête | connecteur femelle |
| Sortie de câble tête | droit |
| Type de filetage tête | M12 |
| Détrompage | D |
| Raccordement 2 | |
| Type tête | extrémité libre |
| Longueur du câble | 0,5 m |
| PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] | |
| Dessin coté |
|
| Blindé | oui |
| Style UL AWM | 21694 |
| Poids de gaine | 67 kg/km |
| Type | PROFINET PVC flexible CAT5 |
| Type de câble (symbole) | 93B |
| Type de signal/catégorie | PROFINET CAT5 (CEI 11801), 100 Mbit/s |
| EtherCAT® CAT5 (CEI 11801), 100 Mbit/s | |
| Structure de câble | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Diamètre extérieur du câble | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PVC |
| Gaine extérieure, coloris | vert RAL 6018 |
| Epaisseur gaine extérieure | env. 0,90 mm |
| Matériau gaine intérieure | PVC |
| Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
| Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,25 mm |
| AWG ligne de signaux | 22 |
| Section de câble | 4x 0,34 mm² |
| Matériel Isolant du fil | PE |
| Diamètre de fil avec isolant | 1,55 mm |
| Fil, coloris | blanc, jaune, bleu, orange |
| Câblage total | Quarte en étoile |
| Blindage | Film recouvert d'alu, tresse en fils de cuivre étamés |
| Revêtement optique de blindage | 85 % |
| Tension nominale câble | 600 V |
| Tension d'essai fil/fil | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tension d'essai fil/blindage | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Résistance d'isolation de la ligne | ≥ 500 MΩ*km |
| Résistance de liaison | ≤ 20,00 mΩ/m (pour 10 MHz) |
| Impédance caractéristique | 100 Ω ±15 Ω (pour 100 MHz) |
| Résistance de boucle | ≤ 120,00 Ω/km |
| Durée du parcours du signal | 5,3 ns/m |
| Vitesse du signal | 0,66 c |
| Rayon de courbure minimum, position fixe | 3 x D |
| Rayon de courbure minimum, position flexible | 7 x D |
| Affaiblissement paradiaphonique (NEXT) | 80 dB (pour 1 MHz) |
| 76 dB (pour 4 MHz) | |
| 70 dB (pour 10 MHz) | |
| 65 dB (pour 16 MHz) | |
| 63 dB (pour 20 MHz) | |
| 60 dB (pour 31,25 MHz) | |
| 55 dB (pour 62,5 MHz) | |
| 50 dB (pour 100 MHz) | |
| Résistance à l'huile | particulièrement résistant à l'huile |
| Résistance à la propagation des flammes | selon UL 1685 (CSA FT 4) |
| Résistance spéciale | résistant aux UV (selon UL 1581, section 1200) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C (Câble, pose souple) |
| -40 °C ... 70 °C (câble, pose fixe) | |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP67 |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |
| Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose fixe) | -40 °C ... 70 °C (câble, pose fixe) |
| Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose souple) | -5 °C ... 50 °C (Câble, pose souple) |
| Référence | 1552382 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | ABQYAA |
| GTIN | 4046356162302 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 67,1 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 67,1 g |
| Pays d'origine | DE |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem