SACCBP-M12FS-8CON-M16/5,0-940
-
Connecteurs encastrables pour système bus
1553394
Connecteur femelle encastrable pour système de bus, Ethernet, 8 pôles, M12, blindé, montage vissé/sur face arrière, filetage M16, câble bus de 5 m, 4 x 2 x 0,26 mm2
Informations détaillées concernant le produit
| Nombre de pôles | 8 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Blindé | oui |
| Détrompage | A |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 3 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du joint | NBR |
| Matériau de contact | CuZn |
| Matériau de surface du contact | Ni/Au |
| Matériau de porte-contacts | PA 6.6 |
| Matériau du raccordement vissé | Laiton, nickelé |
| Gaine extérieure, matériau | PUR |
| Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
| Résistance de contact | ≤ 3 mΩ |
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
| Tension nominale UN | 30 V |
| Intensité nominale IN | 2 A |
| Propriétés de transmission (catégorie) | CAT5 (CEI 11801:2002) |
| Impédance caractéristique | 100 Ω |
| Résistance max. du conducteur | 150 mΩ/m |
| Raccordement 1 | |
| Type tête | connecteur femelle |
| Sortie de câble tête | droit |
| Type de filetage tête | M12 |
| Détrompage | A |
| Raccordement 2 | |
| Type tête | extrémité libre |
| Longueur du câble | 5 m |
| Ethernet flexible CAT5, 4 paires [94B] | |
| Dessin coté |
|
| Blindé | oui |
| Style UL AWM | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Poids de gaine | 47 kg/km |
| Type | Ethernet flexible CAT5, 4 paires |
| Type de câble (symbole) | 94B |
| Type de signal/catégorie | Ethernet CAT5 (CEI 11801), 1 Gbit/s |
| Structure de câble | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Diamètre extérieur du câble | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PUR |
| Gaine extérieure, coloris | bleu lagon RAL 5021 |
| Epaisseur gaine extérieure | 1,05 mm |
| Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
| Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,16 mm |
| AWG ligne de signaux | 26 |
| Section de câble | 4x 2x 0,14 mm² |
| Matériel Isolant du fil | PE moussé |
| Diamètre de fil avec isolant | 0,96 mm |
| Fil, coloris | blanc/bleu-bleu, blanc/orange-orange, blanc/vert-vert, blanc/brun-brun |
| Câblage par paire | 2 fils par paire |
| Câblage total | 4 paires en direction de l'âme |
| Blindage | Film recouvert d'alu, tresse en fils de cuivre étamés |
| Revêtement optique de blindage | 70 % |
| Tension nominale câble | ≤ 100 V |
| Tension d'essai fil/fil | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tension d'essai fil/blindage | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Résistance d'isolation de la ligne | ≥ 5 GΩ*km |
| Résistance de liaison | ≤ 100,00 mΩ/m (pour 10 MHz) |
| Impédance caractéristique | 100 Ω ±5 Ω (pour 100 MHz) |
| Résistance de boucle | ≤ 290,00 Ω/km |
| Capacité de la ligne | 48 nF/km (pour 1 kHz) |
| Durée du parcours du signal | 5,3 ns/m |
| Résistance à la traction | ≤ 100 N |
| Rayon de courbure minimum, position fixe | 4 x D |
| Rayon de courbure minimum, position flexible | 8 x D |
| Affaiblissement paradiaphonique (NEXT) | 71,3 dB (pour 1 MHz) |
| 62,3 dB (pour 4 MHz) | |
| 56,3 dB (pour 10 MHz) | |
| 53,2 dB (pour 16 MHz) | |
| 51,8 dB (pour 20 MHz) | |
| 48,9 dB (pour 31,25 MHz) | |
| 44,4 dB (pour 62,5 MHz) | |
| 41,3 dB (pour 100 MHz) | |
| Paradiaphonie cumulée (PSNEXT) | 62,3 dB (pour 1 MHz) |
| 53,3 dB (pour 4 MHz) | |
| 47,3 dB (pour 10 MHz) | |
| 44,2 dB (pour 16 MHz) | |
| 42,8 dB (pour 20 MHz) | |
| 39,9 dB (pour 31,25 MHz) | |
| 35,4 dB (pour 62,5 MHz) | |
| 32,3 dB (pour 100 MHz) | |
| Affaiblissement de régularité (RL) | 23 dB (pour 4 MHz) |
| 24,1 dB (pour 8 MHz) | |
| 25 dB (pour 10 MHz) | |
| 25 dB (pour 16 MHz) | |
| 25 dB (pour 20 MHz) | |
| 23,6 dB (pour 31,25 MHz) | |
| 21,5 dB (pour 62,5 MHz) | |
| 20,1 dB (pour 100 MHz) | |
| Absence d'halogène | d'après IEC 60754-1 |
| Résistance à l'huile | selon EN 60811-2-1 |
| Résistance à la propagation des flammes | selon CEI 60332-1-2 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |
| -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) | |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP67 |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |
| Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose fixe) | -40 °C ... 70 °C (câble, pose fixe) |
| Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose souple) | -10 °C ... 50 °C (Câble, pose souple) |
| Référence | 1553394 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | ABQYAA |
| GTIN | 4046356162371 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 279,9 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 279,9 g |
| Pays d'origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem