RC-09S2N1280FZ
-
Connecteur de câble
1596587
Informations détaillées concernant le produit
| Conseil pour commander: | Commander séparément le serre-câble |
| Type de produit | Connecteur circulaire (côté câble) |
| Corps isolant | |
| Détrompage | N |
| Matériau (Corps isolant) | PBT |
| Matériau (Contact) | CuZn |
| Matériau (Surface des contacts) | Ni/Au |
| Cycles d'enfichage | 50 |
| Type de raccordement | Cône de soudage |
| Type de contact | Connecteur femelle |
| Application | Signal |
| Nombre de pôles | 9 |
| Sens de rotation | inversé |
| Enfichable | 8+1 |
| Nombre (Groupe de contacts 1) | 1 |
| Diamètre de contact (Groupe de contacts 1) | 2 mm |
| Cordon Section min. (Groupe de contacts 1) | 0,08 mm² |
| Cordon Section max. (Groupe de contacts 1) | 2,5 mm² |
| Courant de référence Contact (Groupe de contacts 1) | 20 A (avec section de raccordement max.) |
| Tension de référence Contact (Groupe de contacts 1) | 48 V AC |
| 74 V DC | |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 1,5 kV |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Nombre (Groupe de contacts 2) | 8 |
| Diamètre de contact (Groupe de contacts 2) | 1 mm |
| Cordon Section max. (Groupe de contacts 2) | 1 mm² |
| Courant de référence Contact (Groupe de contacts 2) | 8 A |
| Tension de référence Contact (Groupe de contacts 2) | 48 V AC |
| 48 V AC | |
| Boîtier | |
| Remarque | Commander séparément les éléments de contact |
| Version | Boîtier pour connecteur de câble |
| Type de filetage | M23 |
| Type | droit |
| Mode de verrouillage | Verrouillage à vis |
| Raccordement à filetage Pg | sans |
| Matériau (Boîtier) | Métallique |
| Indice de protection (enfiché) | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Référence | 1596587 |
| Conditionnement | 20 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Product key | ABRAFA |
| GTIN | 4046356211932 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 65,97 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 65,97 g |
| Pays d'origine | DE |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
Produits compatibles
-
-
RC-Z2222 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604364
-
RC-Z2225 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604368
-
RC-Z2228 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604373
-
RC-Z2229 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604375
-
RC-Z2391 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604449
-
RC-Z2392 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604452
-
RC-Z2393 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604454
-
RC-Z2394 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604456
-
RC-Z2395 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604458
-
RC-Z2396 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604460
-
RC-Z2398 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604462
-
RC-Z2399 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604465
-
RC-Z2401 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604468
-
RC-Z2402 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604470
-
RC-Z2403 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604472
-
RC-Z2425 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604491
-
RC-Z2426 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604495
-
RC-Z2427 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604497
-
RC-Z2429 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604500
-
RC-Z2431 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604505
-
RC-Z2432 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604506
-
RC-Z2435 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604511
-
RC-Z2436 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604513
-
RC-Z2437 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604516
-
RC-Z2438 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604517
-
RC-Z2440 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604520
-
RC-Z2443 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604526
-
RC-Z2444 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604529
-
RC-Z2445 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604532
-
RC-Z2446 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604534
-
RC-Z2450 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604539
-
RC-Z2451 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604541
-
RC-Z2455 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604549
-
RC-Z2433 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1607022
-
RC-Z2449 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1607024
-
RC-Z2452 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1607025
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem