Connecteurs et câbles d'installation

Connecteurs d'installation

Grâce à nos connecteurs d'installation, raccordez vos câbles en toute simplicité et de manière flexible. Selon l'utilisation, choisissez entre le raccordement facile des câbles, la distribution aisée de l'énergie ou le raccordement compact des appareils. Les boîtiers robustes et les indices de protection jusqu'à IP69K permettent la transmission sûre de la puissance dans des zones humides et à l'extérieur.

Plus dinformations
NEW
Go to Product Detail Page for item 1313316
PRC 20/3-C1-FC-FS2,5 6-14 - Connecteur prolongateur
PRC 20/3-C1-FC-FS2,5 6-14 - Connecteur prolongateur
1313316

Connecteur prolongateur, Famille d'articles: PRC 20, coloris: noir, nombre de pôles: 3, section de fil min.: 0,5 mm2, section de fil max.: 2,5 mm2, tension de référence: 400 V, courant de référence: 25 A, Type de raccordement: Raccordement vissé, Type de contact: Connecteur femelle, diamètre de câble min.: 8 mm, diamètre de câble max.: 14 mm. Réglage possible du déverrouillage : 1. avec un outil ou 2. à la main. AC

NEW
Go to Product Detail Page for item 1313314
PRC 20/3-C1-FC-MS2,5 6-14 - Connecteur
PRC 20/3-C1-FC-MS2,5 6-14 - Connecteur
1313314

Connecteur, Famille d'articles: PRC 20, coloris: noir, nombre de pôles: 3, section de fil min.: 0,5 mm2, section de fil max.: 2,5 mm2, tension de référence: 400 V, courant de référence: 25 A, Type de raccordement: Raccordement vissé, Type de contact: Mâle, diamètre de câble min.: 8 mm, diamètre de câble max.: 14 mm. Réglage possible du déverrouillage : 1. avec un outil ou 2. à la main. AC

NEW
Go to Product Detail Page for item 1308661
PRC 20/5-C1-FC-FS2,5 6-14 - Connecteur prolongateur
PRC 20/5-C1-FC-FS2,5 6-14 - Connecteur prolongateur
1308661

Connecteur prolongateur, Famille d'articles: PRC 20, coloris: noir, nombre de pôles: 5, section de fil min.: 0,5 mm2, section de fil max.: 2,5 mm2, tension de référence: 400 V, courant de référence: 20 A, Type de raccordement: Raccordement vissé, Type de contact: Connecteur femelle, diamètre de câble min.: 8 mm, diamètre de câble max.: 14 mm. Réglage possible du déverrouillage : 1. avec un outil ou 2. à la main. AC

NEW
Go to Product Detail Page for item 1308660
PRC 20/5-C1-FC-MS2,5 6-14 - Connecteur
PRC 20/5-C1-FC-MS2,5 6-14 - Connecteur
1308660

Connecteur, Famille d'articles: PRC 20, coloris: noir, nombre de pôles: 5, section de fil min.: 0,5 mm2, section de fil max.: 2,5 mm2, tension de référence: 400 V, courant de référence: 20 A, Type de raccordement: Raccordement vissé, Type de contact: Mâle, diamètre de câble min.: 8 mm, diamètre de câble max.: 14 mm. Réglage possible du déverrouillage : 1. avec un outil ou 2. à la main. AC

Go to Product Detail Page for item 1410661
PRC 3-FC-FS6 8-21 - Connecteur prolongateur
PRC 3-FC-FS6 8-21 - Connecteur prolongateur
1410661

Connecteur prolongateur, Famille d'articles: PRC 35, type: Déverrouillage uniquement avec un outil, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 3, section de fil min.: 1,5 mm2, section de fil max.: 6 mm2, tension de référence: 690 V AC, courant de référence: 35 A, Type de raccordement: Raccordement vissé, Type de contact: Connecteur femelle, diamètre de câble min.: 8 mm, diamètre de câble max.: 21 mm. Variante pour le déverrouillage avec un outil

Go to Product Detail Page for item 1014498
PRC 3-FC-MS6 8-21 - Connecteur
PRC 3-FC-MS6 8-21 - Connecteur
1014498

Connecteur, Famille d'articles: PRC 35, type: Déverrouillage avec un outil ou à la main (voir accessoires), matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 3, section de fil min.: 1,5 mm2, section de fil max.: 6 mm2, tension de référence: 690 V AC, courant de référence: 35 A, Type de raccordement: Raccordement vissé, Type de contact: Mâle, diamètre de câble min.: 8 mm, diamètre de câble max.: 21 mm. Garantit la protection contre les contacts avec les doigts

Go to Product Detail Page for item 1409221
PRC 3-FT25-MC6-150 - Connecteur d'appareil face arrière
PRC 3-FT25-MC6-150 - Connecteur d'appareil face arrière
1409221

Connecteur d'appareil face arrière, Famille d'articles: PRC 35, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 3, section de fil max.: 6 mm2, tension de référence: 690 V AC, courant de référence: 35 A, Type de raccordement: Raccordement à sertir, Type de contact: Mâle, longueur de câble: 150. Cet article est également disponible avec d'autres longueurs de câbles. Pour vos besoins, veuillez contacter votre filiale locale de PHOENIX CONTACT.

Go to Product Detail Page for item 1410656
PRC 5-FC-FS6 8-21 - Connecteur prolongateur
PRC 5-FC-FS6 8-21 - Connecteur prolongateur
1410656

Connecteur prolongateur, Famille d'articles: PRC 35, type: Déverrouillage uniquement avec un outil, coloris: noir, nombre de pôles: 5, section de fil min.: 1,5 mm2, section de fil max.: 6 mm2, tension de référence: 690 V AC, courant de référence: 35 A, Type de raccordement: Raccordement vissé, Type de contact: Connecteur femelle, diamètre de câble min.: 8 mm, diamètre de câble max.: 21 mm. Variante pour le déverrouillage avec un outil

Avantages

  • Une technologie de raccordement adaptée à chaque application : contact IDC rapide, technologie Push-in simple et raccordement vissé éprouvé
  • Montage rapide et facile sans outils spéciaux
  • Conception flexible de la distribution d'énergie grâce aux versions fixes et enfichables
  • Une fiabilité élevée grâce à des boîtiers robustes avec des indices de protection IP66/IP68/IP69 et une résistance aux chocs IK08
  • Système électronique entièrement protégé, car inutile d'ouvrir les boîtiers pour le raccordement à l'alimentation

Nouveaux produits

Connecteurs PRC 20 pour courants jusqu'à 20 A

Systèmes d'installation de la série PRC 20

Distribution d'énergie intelligente jusqu'à 20 A

La série PRC 20 complète les produits PRC existants pour max. 35 A avec la classe de puissance 20 A. Les articles de la série PRC 20 sont conçus pour une distribution d'énergie intelligente et efficace dans les circuits de production et de charge. Les connecteurs PRC robustes conviennent pour l'intérieur et l'extérieur.

Caractéristiques principales

  • Tension assignée : 500 V AC/DC
  • Courant assigné : 20 A
  • Section de conducteur : jusqu'à 2,5 mm²
  • Indices de protection IP65/IP67/IP69
  • Tenue aux chocs : jusqu'à IK08
  • 2 à 5 pôles
  • Détrompage couleur et mécanique

Avantages

  • La technologie Duo-Unlock permet de choisir le mode de verrouillage (manuel ou par outil) lors de l'installation
  • Raccordement vissé avec étrier de protection de conducteur pour un montage rapide
  • Codage couleur et mécanique comme aide à l'installation pour une mise en service sans erreur
  • Toujours la solution adaptée grâce à un système modulaire

Système d'installation IPD avec technologie Push-in

Découvrez la distribution d'énergie simple avec le système d'installation IPD pour le bâtiment et les équipements des infrastructures. L'IPD (Installation Power Distribution) est entièrement enfichable et parfaitement adaptée aux appareils d'éclairage. La technologie Push-in vous permet même le raccordement pratique et sans outils des câbles à 3 et 5 pôles jusqu'à 2,5 mm², même dans les zones difficilement accessibles. Grâce à l'indice de protection IP67, vous pouvez également utiliser en toute sécurité l'IPD à l'extérieur et en milieu humide.

Vue 3D

Vue à 360° du système d'installation IPD

Découvrez dans la vue 3D ci-contre les avantages du système d'installation IPD, qui convient parfaitement aux applications de bâtiment et d'infrastructure.

Connecteurs d'installation IPD enfichables avec raccordement Push-Lock
Traversées de parois IPD avec raccordement Push-in
Système d'installation IPD avec verrouillage rapide
Traversées de paroi IPD
Traversées de parois IPD avec raccordement Push-in du côté de l'appareil
Système d'installation IPD installé dans un appareil en milieu humide
Connecteurs d'installation IPD enfichables avec raccordement Push-Lock

Le raccordement Push-Lock des connecteurs d'installation IPD enfichables permet une installation facile et rapide des conducteurs souples ou rigides. Le point de connexion s'ouvre et se ferme facilement à l'aide du levier.

Traversées de parois IPD avec raccordement Push-in

Les traversées de paroi IPD avec raccordement Push-In permettent une confection sans outil grâce à un enfichage direct des conducteurs rigides et prétraités. Le bouton-poussoir peut être utilisé pour libérer des conducteurs déjà installés ou pour connecter des conducteurs sans embout.

Système d'installation IPD avec verrouillage rapide

Même dans des conditions de montage particulièrement difficiles, le verrouillage rapide assure un montage sécurisé et un remplacement facile des appareils en cas de maintenance. Les connecteurs mâles s'enclenchent parfaitement et offrent une protection fiable contre les erreurs de raccordement.

Traversées de paroi IPD

Avec les traversées de paroi IPD, vous introduisez le câble du côté terrain dans le capot et vous le raccordez directement à l'appareil. Ensuite, clipsez simplement le capot, mettez en place le dispositif anti-traction avec l'écrou et le raccordement est terminé.

Traversées de parois IPD avec raccordement Push-in du côté de l'appareil

Grâce au raccordement Push-in du côté de l'appareil, les robots de câblage peuvent raccorder automatiquement les composants dans l'appareil. Ainsi, les traversées de paroi IPD sont idéales pour les appareils d'éclairage.

Système d'installation IPD installé dans un appareil en milieu humide

Câblage résistant à long terme dans les environnements extérieurs et industriels : grâce à l'​IP67, votre installation est protégée contre les projections d'eau et contre la poussière, pour des installations particulièrement fiables dans les environnements hostiles.

Système d'installation QPD à raccordement IDC QUICKON

La distribution d'énergie industrielle ne doit pas nécessairement être longue ou compliquée. C'est ce que prouve le système d'installation robuste QPD IP68/69K pour des puissances jusqu'à 690 V/40 A. Grâce au raccordement autodénudant éprouvé IDC QUICKON, les conducteurs jusqu'à 5 x 6,0 mm² peuvent être raccordés rapidement et facilement, sans dénudage, ni outil spécial. Vous pouvez choisir entre des raccordements fixes ou enfichables, et créer ainsi des solutions de distribution flexibles. Les raccordements d'appareils peuvent également être réalisés facilement sans qu'il ne soit nécessaire d'ouvrir l'appareil. Les systèmes électroniques sensibles sont ainsi protégés contre les influences extérieures.

Vue 3D

Vue à 360° du système d'installation QPD

Obtenez une vue d'ensemble du système d'installation QPD qui, grâce à sa classification IP élevée, est idéal pour les applications dans des environnements difficiles.

Présentation de la gamme QPD

Présentation de la gamme QPD

Présentation de la gamme QPD

1. Traversées de paroi
Les traversées de paroi sont des presse-étoupes raccordables depuis l'extérieur. Grâce à leur utilisation, il n'est plus nécessaire d'ouvrir les appareils pour raccorder les câbles. La classe de protection spécifique du fabricant est ainsi assurée.
2. Prolongateur de câble
Le prolongateur de câble permet de prolonger un câble ou de le réparer. Associé au connecteur, il peut être utilisé comme un raccord de jonction flexible.
3. Connecteur
Ce connecteur avec contact PE avancé est particulièrement adapté pour un remplacement rapide de l'appareil en cas de maintenance ou d'installation avec des câbles pré-confectionnés. Il dispose d'un détrompage contre les erreurs d'enfichage.
4. Répartiteur en T
Le répartiteur compact en T permet d'installer facilement une ligne de dérivation pour les appareils.
5. Répartiteur en H
Le répartiteur en H est une boîte de jonction compacte, robuste et à raccordement rapide. Les quatre raccordements sont reliés entre eux en parallèle, ce qui permet une utilisation en tant que répartiteur en H.

Raccordement autodénudant QUICKON Un raccordement sécurisé en quelques étapes

Le raccordement rapide QUICKON est basé sur la technique autodénudante IDC et est conçu pour les applications où les câbles ronds et les câbles AS-Interface doivent être connectés efficacement sur site. La connexion peut être déconnectée à tout moment, ce qui signifie que les composants peuvent être réutilisés. Ce système de raccordement permet de raccorder un câble multipolaire en quelques instants. La technologie à raccordement rapide établit automatiquement le contact et active le dispositif anti-traction lors du serrage. Grâce au maniement rapide et facile du raccordement rapide QUICKON, la durée de câblage est réduite jusqu'à 80 %.

Raccordement autodénudant QUICKON lors du dénudage du câble et de la préparation du conducteur PE
Écrou QUICKON avec conducteurs dans les passe-fils
Couper les extrémités des fils pour un raccordement autodénudant QUICKON
L'écrou de verrouillage est vissé au porte-contacts
Engagement de l'écrou QUICKON à la main
Câble d'installation avec technologie à raccordement rapide
Raccordement autodénudant QUICKON lors du dénudage du câble et de la préparation du conducteur PE

Dénuder le câble et préparer le conducteur de terre.

Écrou QUICKON avec conducteurs dans les passe-fils

Introduire les fils dans l'écrou QUICKON et les encliqueter dans les guidages repérés (1, 2, 3 …).

Couper les extrémités des fils pour un raccordement autodénudant QUICKON

Couper à ras les extrémités des fils.

L'écrou de verrouillage est vissé au porte-contacts

Monter l’écrou de verrouillage sur le porte-contacts et le serrer jusqu'en butée ou avec le couple de serrage prescrit.

Engagement de l'écrou QUICKON à la main

Vous sentirez la connexion se mettre en place lorsque le point de serrage optimal sera atteint. L'écrou QUICKON est maintenant vissé de telle manière qu'il ne puisse plus être desserré à la main.

Câble d'installation avec technologie à raccordement rapide

Le câble a été raccordé rapidement, facilement et sans outil spécial.

Système d'installation PRC avec raccordement vissé

Les connecteurs d'installation PRC sont parfaitement adaptés à la transmission compacte et sûre de puissance jusqu'à 35 A. Des indices de protection élevés et une tenue aux chocs jusqu'à IK08 assurent votre distribution de courant même dans des conditions ambiantes extrêmes. Le verrouillage peut être débloqué manuellement ou à l'aide d'outils et assure une plus grande flexibilité lors de l'installation et de la maintenance de votre système.

Les avantages du PRC en un coup d'œil

Connecteurs d'installation de la gamme PRC 20 et 35
Technologies de verrouillage PRC
Un marteau frappe les connecteurs PRC
PRC 20 avec raccordement vissé ou à sertir
Codage mécanique et couleur sur PRC 20
Connecteurs d'installation de la gamme PRC 20 et 35

Votre gain de place pour la distribution d'énergie enfichable : avec le PRC, vous transmettez des courants jusqu'à 35 A dans un espace réduit. Les interfaces d'appareils sont disponibles avec des contacts mâles ou femelles. Une protection anti-torsion intégrée garantit un alignement fiable dans la paroi de l'appareil. Vous obtenez ainsi des zones de connexion clairement structurées et disposez de plus d'espace et de flexibilité dans le design d'appareils.

Vers la liste des produits : connecteurs PRC 20
Technologies de verrouillage PRC

Une flexibilité qui porte ses fruits : le verrouillage qui peut être débloqué manuellement ou à l'aide d'outils offre encore plus de liberté lors de l'installation et de la maintenance. Le connecteur peut être facilement déverrouillé à l'aide d'un levier de déverrouillage manuel ou d'un tournevis plat.

Vers la liste des produits : connecteurs PRC 20
Un marteau frappe les connecteurs PRC

Le PRC est conçu pour l'extrême. Qu'il fasse chaud ou froid, sec ou humide, à l'intérieur ou à l'extérieur : grâce à des indices de protection élevés jusqu'à IP69, le PRC sécurise votre distribution électrique même dans des conditions ambiantes exigeantes. La tenue aux chocs jusqu'à IK08 fait du PRC une solution robuste même en cas de vibrations ou de chocs.

Vers la liste des produits : connecteurs PRC 20
PRC 20 avec raccordement vissé ou à sertir

Vous avez le choix : avec la technologie de raccordement vissé éprouvée, vous confectionnez vos câbles sur place sans outil spécial. Vous profitez ainsi d'une protection de conducteur préinstallée, ce qui vous permet de raccorder en toute sécurité des conducteurs non traités. Si vous devez confectionner des câbles en grande quantité, le raccordement à sertir permet un raccordement rapide et automatisable. Recherchez pour votre application la solution qui convient le mieux.

Vers la liste des produits : connecteurs PRC 20
Codage mécanique et couleur sur PRC 20

Des fonctionnalités intelligentes, comme le codage mécanique, vous aident à une mise en service rapide et sans erreur. Le PRC 20 sépare de manière mécanique et sécurisée les variantes avec différents nombres de pôles ainsi que les différentes variantes d'un même nombre de pôles. Le détrompage par couleur intégré des différents types de signaux facilite une identification claire sur le chantier.

Vers la liste des produits : connecteurs PRC 20

Parfaitement adaptés à de nombreuses applications Le PRC est fait pour l'extrême. Les solutions de connexion dans le bâtiment, l'industrie et les applications extérieures sont donc très variées.

Tunnel avec éclairage
Infrastructure de transport
Éolienne dans un parc solaire
Production d'énergie
Des voitures électriques sous un parc de charge solaire
Électromobilité
Poste de base LTE
Télécommunication
Intérieur de bureaux
Infrastructure des bâtiments
Porte-conteneurs
Marine et offshore
Bande de convoyage
Intralogistique
Bâtiment de production
Production
Installation CVC sur le toit
Chauffage, ventilation et climatisation
Station de charge vélo électrique
Micro Mobilité
E-PAPER
Tous les systèmes d'installation en un coup d'œil
Informez-vous sur notre gamme de systèmes d'installation. Selon l'utilisation, choisissez entre le raccordement facile des câbles, la distribution aisée de l'énergie ou le raccordement compact des appareils.
Ouvrir l'E-Paper
Systèmes d'installation IPD, QPD et PRC