CUC-IA4M-J1ST-AB/R4T-P - Connecteurs pour circuits imprimés dotés de filtres RJ45
1664080

Connecteurs pour circuits imprimés dotés de filtres RJ45, 1x1 port unique, sens de raccordement du connecteur vers le circuit imprimé: 90 °, Languette vers le bas, Blindé, ressorts de blindage, nombre de pôles: 8, 10/100 MBit/s, THT, THD, À la vague, IP20

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Processus de conception Ethernet simplifié grâce au filtrage intégré
Réduction de la complexité des circuits imprimés et diminution des risques CEM
Conditionnement en plateaux
Encombrement réduit grâce au design compact
Performance EMI exceptionnelle
Permet de concevoir des circuits imprimés peu encombrants tout en réduisant la BOM grâce à des filtres et des transmetteurs intégrés
Idéal pour les applications industrielles exigeantes en raison de la résistance élevée aux chocs et aux vibrations ainsi que de la plage de température étendue