SACC-M12FSL-4FECT-CL SH - Connecteur de puissance
1027478

Connecteur de puissance, Puissance, 5-pôles, blindé, connecteur femelle droit M12, codage: L, Raccordement à sertir, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, étamé, diamètre extérieur du câble 8 mm ... 13 mm, sans contacts à sertir, Contact 5 à fermeture

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Format ultra compact grâce à un espace de raccordement restreint et une grande densité de contacts
Blindage sécurisé : raccordement de blindage fiable même sous contrainte mécanique extrême
Connexion robuste : convient aux applications ferroviaires soumises à de fortes vibrations et à des chocs importants
Puissant : connecteur DC pour jusqu'à 16 A et 63 V DC
Joint protégé dans le connecteur femelle M12
Protection contre les erreurs d'enfichage avec détrompage L spécial