BPC 250 FT B 35-70 BK - Connecteur
1571274

Connecteur, Famille d'articles: BPC 250, coloris: noir, nombre de pôles: 1, tension de référence: 1500 V DC, courant de référence: 250 A, Type de raccordement: Connexion à filetage

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Design breveté, avec 3 fusibles et une rotation
Blocage d'activation
Rotation libre possible de 360° et câblage souple
Un mécanisme plus sécurisé est installé
Protégé contre le touché
Résistance aux mauvaises affectations et aux courts-circuits