IL CO BK-PAC - Coupleur de bus
2702230

Prépare aux exigences du CRA

Inline, Coupleur de bus, CANopen®, MINICONNEC, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kbit/s / 2 Mbit/s, indice de protection: IP20, fiche réseau, connecteur Inline et porte-étiquette inclus; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Détection automatique de la vitesse de transmission en bauds dans le réseau CANopen®
Modes programmables pour le comportement en cas de défaillance
Messages d'urgence
Résistance de terminaison intégrée via sélecteur de codage (DIP) à enclenchement et déclenchement
Prise en charge simultanée de deux serveurs SDO
Modes de déclenchement : Event, Timer, Request Remote
Node et Life Guarding
Heartbeat
Raccordement au réseau CANopen® avec connecteurs MINICONNEC 5 pôles