Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Ce bloc de jonction vous permet d'acquérir des signaux de thermocouples courants. Le bloc de jonction est compatible avec des thermocouples de type L selon DIN 43710. Les valeurs mesurées sont présentées dans le format Représentation Normalisée. Les blocs de jonction Inline ECO sont compatibles avec une plage de température allant de 0 °C à +55 °C. La livraison inclut l'embase électronique et le connecteur Inline.
IB IL UTH 4/L-ECO
-
Module spécial Inline
2702504
Inline ECO, Module d'acquisition de la température, Entrées UTH analogiques: 4 (Type L), connectique: 2 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, connecteur Inline compris
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 12,2 mm |
| Hauteur | 119,8 mm |
| Profondeur | 71,5 mm |
| Coloris | vert |
| Bus local Inline | |
| Nombre de voies | 2 |
| Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
| Vitesse de transmission | 500 kBit/s |
| Module | |
| Code ID (déc) | 126 |
| Code ID (hex) | 7E |
| Code de longueur (hexa) | 04 |
| Code de longueur (décimal) | 04 |
| Canal des données de process | 64 Bit |
| Espace d'adressage d'entrées | 8 Octet |
| Espace d'adressage des sorties | 0 Octet |
| Longueur de répertoire | 64 Bit |
| Besoin en données de paramétrage | 1 Octet |
| Besoin en données de configuration | 4 Octet |
| Analogique: | |
| Dénomination entrée | Entrées UTH analogiques |
| Description de l'entrée | Entrées différentielles |
| Nombre d'entrées | 4 (Type L) |
| Type de raccordement | Connecteur Inline |
| Technologie de raccordement | 2 fils |
| Remarque relative à la connectique | blindé |
| Temps de conversion A/N | typ. 120 ms |
| Résolution convertisseur A/D | 24 Bit |
| Types de capteurs utilisables (TC) | L |
| Tolerance, relative | typ. ± 0,28 % (de la valeur finale de la plage de mesure, tolérance du point de comparaison comprise) |
| Voir tableaux portant sur les indications des tolérances | |
| Tolerance, absolute | typ. ± 1,9 K (Point de référence) |
| Voir tableaux portant sur les indications des tolérances | |
| Principe de mesure | Procédé sigma-delta |
| Visualisation des valeurs mesurées | 16 bits (15 bits + signe) |
| Mise à jour des données de processus | < 10 ms |
| Circuit de protection | Protection des entrées contre les transitoires |
| Gamme de produits | Inline ECO |
| Type | modulaire |
| Éléments fournis | connecteur Inline compris |
| Diagnostic messages | Coupure de l'alimentation périphérique interne Message d'erreur périphérique sur le coupleur de bus |
| Erreur de somme de contrôle Message d'erreur périphérique sur le coupleur de bus |
| Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
| Tension d'alimentation | 7,5 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Consommation de courant | max. 55 mA |
| typ. 38 mA | |
| Potentiels: Alimentation des modules analogiques (UANA) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Consommation de courant | max. 39 mA |
| typ. 32 mA | |
| Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
| Tension d'essai: Logique de bus (bus local, alimentation logique) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Périphérie analogique | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Terre de fonctionnement | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technologie de raccordement | |
| Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Connecteurs Inline | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 55 °C |
| Indice de protection | IP20 |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2702504 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DRI143 |
| Product key | DRI143 |
| GTIN | 4055626206202 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 87,7 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 69 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
-
SK 14 - Bloc de jonction de blindage 3025176
-
SK 20 - Bloc de jonction de blindage 3025189
-
SK 35 - Bloc de jonction de blindage 3026463
-
AB-SK - Support 3025341
-
AB-SK 65 - Support 3026489
-
AB-SK/E - Support 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Barre omnibus de N 0402174
-
AK 4 - Bloc de jonction 0404017
-
AKG 4 GNYE - Bloc de jonction 0421029
-
AKG 4 BK - Bloc de jonction 0421032
-
IB IL SCN-8 - Connecteur Inline 2726337
-
IB IL FIELD 2 - Champ de repérage 2727501
-
MTKD-FE/CUNI - Paire de blocs de jonction pour tension thermoélectrique 3100046
Avantages
4 entrées différentielles pour thermocouples
Plage de mesure : -200 °C ... +900 °C
Raccordement des capteurs à 2 conducteurs
Information de diagnostic dans le mot de données-process
Voyant de diagnostic
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem