IB IL TEMP 4/8 RTD/EF-PAC - Module de température
2897402

Prépare aux exigences du CRA

Inline, Module d'acquisition de la température, Entrées analogiques capteurs RTD: 8 (pour capteurs de température résistifs), connectique: 4 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Raccordement de 8 capteurs de température RTD et de résistances linéaires dotées de la technologie à 4 fils
Types de capteurs Pt, Ni, Cu, KTY selon DIN et SAMA
Précision et immunité élevées
Stabilité de la température
Mesure de la température et de la résistance avec une résolution très élevée
Des valeurs de résistance peuvent être prédéfinies séparément en utilisant les bits de paramétrage.
Configuration des canaux indépendamment les uns des autres via le système de bus
Configuration de la sensibilité de la détection de rupture de fil (à partir du firmware 1.10)
Affichage supplémentaire au format à virgule flottante selon IEEE 754
Fonction Channel-Scout pour l'identification du canal pendant la mise en service