IB IL MBUS-PAC - Module de communication
2701927

The product will comply with CRA requirements

Inline, Module de communication, Maître bus M; pour raccorder les appareils bus M; Vitesse de transmission: 300 Baud ... 19200 Baud; vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s; indice de protection: IP20; Eléments fournis: y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Raccordement M-Bus pour 30 équipements bus max.
Vitesse de transmission réglable entre 300 bauds et 19 200 bauds
Paramétrage et échange de données via des données de process