Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Il représente un maître DALI pouvant contrôler jusqu'à 63 ballasts DALI. IB IL DALI-PAC est un bloc de jonction servant d'extension pour IB IL DALI/PWR-PAC. Il est possible de raccorder jusqu'à 3 IB IL DALI-PAC derrière le IB IL DALI/PWR-PAC.
IB IL DALI-PAC
-
Module de communication
2897910
Inline, Maître DALI, Extension à IB IL DALI/PWR-PAC, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, avec Inline contacts et porte-étiquette; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Maître DALI sans alimentation de bus DALI intégrée
Bus DALI protégé contre la mise en circuit involontaire de la tension d'alimentation (jusqu'à 250 V AC)
Isolation galvanique sûre du bus DALI
Affichage de diagnostic, d'émission et de réception