Convertisseur FO à diagnostic visuel intégré, contact d'alarme, pour PROFIBUS jusqu'à 12 MBit/s, appareil terminal avec une interface FO (FSMA), 660 nm, pour câble en fibre polymère/fibre HCS
Convertisseurs de média
Les convertisseurs de média à fibre optique de Phoenix Contact vous permettent de convertir vos interfaces en cuivre en utilisant la fibre optique protégée contre les perturbations, sans investissement massif dans des parafoudres basse tension, des blindages et des équipements d'équipotentialité.
Convertisseur FO (appareil de remplacement A), pour transmission duplex intégral de 10/100Base-T(X) sur fibre de verre Simplex unique avec technologie WDM (Wavelength Division Multiplex), raccordement FO SC-Simplex (1310/1550 nm). Kit appareil (type A et type B) requis !
Convertisseur FO à diagnostic visuel intégré, contact d'alarme, pour interfaces RS-232 jusqu'à 115,2 kBit/s, équipement terminal avec une interface FO (FSMA), 660 nm, pour câble en fibre polymère/fibre PCF
Convertisseur fibre optique avec raccordement fibre optique ST (1300 nm), pour conversion de 100BASE-TX en fibre de verre multimode. Fonction Auto-MDI(X) et diagnostic exhaustif des liaisons. Montage sur profilé DIN avec plage de température étendue.
Nouveaux produits
Convertisseurs de média Ethernet
Communication fiable par fibre optique
Pour une immunité aux interférences et une portée de transmission optimales dans les applications industrielles, les convertisseurs de média convertissent les données Ethernet de manière transparente sur la fibre optique. Selon l'appareil et le câble, ils couvrent des distances allant jusqu'à 80 km avec des débits de données allant jusqu'à 1 Gbit/s.
Caractéristiques principales
- Vitesse de transmission 10/100/1 000 Mbit/s (selon l'appareil)
- Différents raccordements de fibres optiques : SC-Duplex, SC-Simplex (WDM), ST, LC, SFP
- Portée maximale jusqu'à 80 km
- Boîtier en métal et en plastique
- Ensemble complet d'homologations : CE, UL, DNV-GL, CEIEx, ATEX, UL Hazloc, CEI 61850, IEEE 1613
Avantages
- Une large gamme pour chaque application
- Communication GBit – idéale pour les applications à haut débit de données
- Design compact et installation flexible
- Faible temps de latence pour les applications utilisant des protocoles en temps réel
- Alimentation redondante
Convertisseur de média pour réseaux Ethernet
Convertisseur de média Ethernet pour applications industrielles
Pour une immunité aux interférences et une portée de transmission optimales dans les applications Ethernet industrielles, les convertisseurs de média convertissent les données Ethernet de manière transparente sur la fibre optique. Selon l'appareil et le câble, ils couvrent des distances allant jusqu'à 80 km pour des débits de données allant jusqu'à 1 Gbit/s.
La gamme des convertisseurs de médias Ethernet se distingue particulièrement par sa longévité et sa polyvalence. La vaste gamme se compose d'une multitude d'appareils répondant à des exigences de base, avancées et spécifiques, comme l'utilisation dans des zones ATEX et dans des applications d'alimentation électrique et de distribution d'énergie.
Choisissez entre les fonctionnalités adaptées à votre application et différentes interfaces fibre de verre. Les accessoires de montage uniques en leur genre offrent par ailleurs des options d'installation particulièrement flexibles.
Convertisseur de média pour bus de terrain
Convertisseurs de média pour PROFIBUS
Convertisseurs de média pour PROFIBUS
Avec les convertisseurs de média de la gamme de produits PSI-MOS, vous pouvez passer à la fibre optique (FO) pour les interfaces PROFIBUS utilisant des câbles en cuivre. La conversion s'effectue avec transparence du protocole pour tous les débits jusqu'à 12 Mbits/s. Cela vous apporte des avantages indéniables :
- Détection automatique ou réglage fixe des débits de données par DIP switch
- Diagnostic visuel intégré pour une surveillance permanente des lignes en fibre optique
- Isolation galvanique de grande qualité entre toutes les interfaces
- Resynchronisation des bits pour toute profondeur de cascade
- Combinaison modulaire possible avec le répéteur cuivre PSI via le connecteur de bus sur rail DIN
- Interface FO à sécurité intrinsèque (ex op is) pour raccordement direct aux appareils en zone 1
Convertisseurs de média pour CANopen® et DeviceNet™
Convertisseurs de média pour CANopen® et DeviceNet™
Les convertisseurs de média vous permettent de mettre en réseau, facilement et sans perturbation, des systèmes de bus de terrain CANopen® et DeviceNet™ via la fibre optique. Découvrez les avantages :
- Diagnostic visuel intégré pour une surveillance permanente des lignes en fibre optique
- Contact de commutation indépendant du potentiel de terre pour une alerte rapide des états critiques dans les lignes en fibre optique
- Isolation galvanique de grande qualité entre toutes les interfaces
- Associez les convertisseurs FO à des répéteurs en cuivre pour une connexion cuivre parfaite. Les connecteurs de bus sur rail DIN vous permettent par ailleurs de mettre en place un hub modulaire.
Convertisseurs de média série
Convertisseurs de média pour RS-232 en tant qu'équipement terminal et coupleur en T
Convertisseurs de média pour connexions RS-232
Les interfaces RS-232 sont très sensibles aux perturbations vis-à-vis des interférences liées à la compatibilité électromagnétique et aux différences de potentiel. Les distances de transmission sont trop courtes. Convertissez votre interface série en fibre optique à l'aide des convertisseurs de média Phoenix Contact. Ceci vous offre des avantages considérables :
- Distances de transmission supérieures
- Élimination des interférences liées à la compatibilité électromagnétique
- Diagnostic visuel intégré pour une surveillance permanente des lignes en fibre optique
- Contact de commutation indépendant du potentiel de terre pour les alertes rapides sur les lignes critiques en fibre optique
- Isolation galvanique de grande qualité entre toutes les interfaces
- Interface FO à sécurité intrinsèque (ex op is) pour raccordement direct aux appareils en zone 1