Convertisseurs fibre optique - FL MC 2000T ST
2891316

Convertisseur fibre optique avec raccordement fibre optique ST (1300 nm), pour conversion de 100BASE-TX en fibre de verre multimode. Fonction Auto-MDI(X) et diagnostic exhaustif des liaisons. Montage sur profilé DIN avec plage de température étendue.


Informations détaillées concernant le produit


Le convertisseur de média FL MC 2000T est équipé d'un port RJ45 à paire torsadée fonctionnant à 10/100 MBit/s, d'un raccordement fibre de verre multimode 100 MBit/s et d'un connecteur ST.



Restriction d'utilisation
Remarque CEM CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements

Type de produit Convertisseur de média
MTTF 77,82 Années (Standard MIL-HDBK-217F, température 25 °C, cycle de fonctionnement 100 %)
Temporisation du signal 865 ns (Pass-through mode)
835 ns (Mode Auto Converter, 100 Mbit/s, statique)

Isolation galvanique VCC // FE // Ethernet
Tension d'essai interface de données/alimentation 1500 V AC (500 V AC, 1 minute)
Alimentation
Plage de tension d'alimentation 12 V DC ... 48 V DC
Tension nominale d'alimentation 24 V DC
Courant absorbé typique 110 mA (24 V DC)
Type de raccordement Bloc de jonction enfichable (MINICONNEC), redondance possible

Dénomination sortie Sortie à relais
Description de la sortie Sortie de signalisation des défauts
Nombre de sorties 1
Type de contact Contact NF
Tension de commutation maximale 24 V DC
Courant de commutation maximal 100 mA

Alimentation
Type de raccordement Bloc de jonction enfichable (MINICONNEC), redondance possible

Signal Ethernet
Données: optique fibre optique
Longueur de transmission avec 3 dB de réserve du système 8 km (fibre de verre avec F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000)
3,3 km (fibre de verre avec F-G 62,5/125 2,6 dB/km F600)
9,6 km (fibre de verre avec F-G 50/125 0,7 dB/km F1200)
5,3 km (fibre de verre avec F-G 50/125 1,6 dB/km F800)
Type de raccordement B-FOC (ST®)
Longueur d'onde 1310 nm
Support de transmission Fibre de verre multimode
Fibre GI-HCS
Données: Interface Ethernet, 10/100Base-T(X) selon IEEE 802.3
Débit de données 10/100 Mbps
Débit série 10/100 Mbits/s
Type de raccordement Connecteur femelle RJ45, blindé
Nombre de voies 1
Distance de transmission 100 m (Paire torsadée, blindée)
Support de transmission Cuivre
LED de signalisation LNK/ACT, 100
Modes d'autonégociation Auto
Link through Link Fault Pass Through
Commutation MDI-/MDI-X Auto-MDI(X)

Largeur 28 mm
Hauteur 110 mm
Profondeur 70 mm

Matériau du boîtier Aluminium

Conditions ambiantes
Indice de protection IP20
Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 75 °C
Température ambiante (stockage/transport) -40 °C ... 85 °C
Altitude 4850 m
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) 5 % ... 95 % (pas de condensation)
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) 5 % ... 95 % (pas de condensation)
Choc 300 m/s², 11 ms (CEI 60068-2)
Pression atmosphérique (service) 86 kPa ... 108 kPa
Pression atmosphérique (stockage/transport) 66 kPa ... 108 kPa

Conformité/homologations
Conformité Conformité CE
UL, USA / Canada Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM 2014/30/UE
Décharge électrostatique
Normes/Prescriptions EN 61000-4-2
Décharge électrostatique
Remarque Critère B
Champ électromagnétique HF
Normes/Prescriptions EN 61000-4-3
Champ électromagnétique HF
Remarque Critère A
Transitoires électriques rapides (en salves)
Normes/Prescriptions EN 61000-4-4
Transitoires électriques rapides (en salves)
Remarque Critère A
Ondes de choc (Surge)
Normes/Prescriptions EN 61000-4-5
Ondes de choc (Surge)
Remarque Critère B
Perturbations conduites
Normes/Prescriptions EN 61000-4-6
Perturbations conduites
Remarque Critère A
Émissions
Normes/Prescriptions EN 55032

Type de montage Montage sur profilé
Emplacement pour le montage sur profilé horizontal NS 35 selon EN 60715

Référence 2891316
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente DNC312
Product key DNC312
Page catalogue Page 353 (C-6-2019)
GTIN 4046356869584
Poids par pièce (emballage compris) 304,8 g
Poids par pièce (hors emballage) 304,8 g
Numéro du tarif douanier 85176200
Pays d'origine TW


ECLASS

ECLASS-9.0 19170114
ECLASS-10.0.1 19170132
ECLASS-11.0 19170411

ETIM

ETIM 8.0 EC001467

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43201500

UL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 140324

cUL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 140324

cUL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 199827

UL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 199827

cULus Listed

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Période d'utilisation conforme (EFUP) : 10 ans ;
Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »