RFC 450 ETH-IB - Automate
2730200

Remote Field Controller pour Ethernet (10/100), maître INTERBUS, indice de protection IP20, mémoire de paramétrage enfichable (MC FLASH)

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit







Avantages

Maître de bus de terrain à part entière (8 192 points d'E/S)
Système Flash File
Ingénierie avec PC Worx (CEI 61131-3)
Interface Ethernet intégrée