ILC 200 IB
-
Contrôleurs
2729800
Contrôleur Inline, sans connecteur ni porte-étiquette. Le contrôleur est installé à la place d'une tête de station Inline standard. A l'instar d'une tête de station, il relie les modules de la station au réseau INTERBUS de niveau supérieur.
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Automate |
| Gamme de produits | Inline |
| Type | modulaire |
| Écran | |
| Afficheur de diagnostic | non |
| Mémoire de données rémanente | 8 Koctet(s) (NVRAM) |
| Système en temps réel CEI-61131 | |
| Mémoire de programme | typ. 384 Koctet(s) (Instruction de 32 K (IL)) |
| Stockage de données | 330 Koctet(s) |
| Nombre de tâches de commande | 8 |
| INTERBUS-Master | |
| Nombre de données de process | max. 4096 Bit (INTERBUS-Master) |
| Nombre de données de process (Données d'entrée/de sortie max. INTERBUS) | max. 4096 Bit (INTERBUS-Master) |
| Nombre de données de process | 160 Bit (INTERBUS-Slave) |
| Nombre des données de paramètre | max. 8 Octet (configurables) |
| Nombre d'unités connectées supportées | max. 512 (dont 254 abonnés au bus interstation/segments de bus) |
| Nombre d'abonnés raccordés au bus local | max. 63 (Tenir compte de la consommation de courant) |
| Nombre d'unités connectées avec canal de paramètres | max. 62 |
| Nombre de modules de dérivation avec dérivation bus interstation | max. 15 |
| Fonction | |
| Afficheur de diagnostic | non |
| Fonction de redondance | non |
| Diagnostic local | |
| Dénomination | BA, RC, RD, TR |
| Fonction surveillée | Réseau niveau supérieur |
| Représentation optique | LED |
| Données de programmation | |
| Code ID (déc) | 3 |
| Configuration requise | |
| Outil de diagnostic | DIAG+ version 1.14 ou sup. |
| Diagnostic local | BA, RC, RD, TR Réseau niveau supérieur LED |
| FC RUN, SYSFAIL Système "temps réel" CEI 61131 LED | |
| RDY/RUN, BSA, FAIL, PF Maître INTERBUS LED | |
| Support de transmission | Cuivre |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | max. 3,25 W |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Raccordement alimentation | Connecteur Inline à 8 broches |
| Courant max. absorbé admissible de tous les blocs de jonction E/S | Alimentation logique (7,5 V DC) ≤ 2 A DC |
| Alimentation analogique (24 V DC) ≤ 0,5 A | |
| Ondulation résiduelle | ± 5 % |
| Courant absorbé typique | 153 mA (en cas de fonctionnement à vide, pas d'abonné raccordé au bus local, bus inactif) |
| Potentiels | |
| Tension d'alimentation | 7,5 V DC ±5 % |
| Alimentation | 2 A DC (tenir compte du derating) |
| Potentiels | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Alimentation | 0,5 A DC (tenir compte du derating) |
| Potentiels | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC -15 % / +20 % (selon EN 61131-2) |
| Alimentation | 8 A (maximum) |
| Potentiels | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC -15 % / +20 % (selon EN 61131-2) |
| Alimentation | 8 A (maximum) |
| Consommation de courant | max. 2 A |
| Numérique: | |
| Dénomination entrée | Entrées TOR |
| Description de l'entrée | Entrée d'interruptions, compteurs rapides, générateur d'impulsions |
| Nombre d'entrées | 4 |
| Type de raccordement | Répartiteurs de potentiel Inline |
| Technologie de raccordement | 2, 3 ou 4 fils |
| Tension d'entrée | 2 x 24 V DC + 2 x 5/24 V DC |
| Courant d'entrée typique par canal | 40 mA |
| Temps d'amorçage typique | < 1 ms |
| Compteur: | |
| Nombre d'entrées | 4 |
| Fréquence d'entrée | 40 kHz |
| Numérique: | |
| Dénomination sortie | Sorties TOR |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Technologie de raccordement | 2, 3 ou 4 fils |
| Nombre de sorties | 2 |
| Tension de sortie | 24 V DC |
| Courant de sortie maximal par canal | 500 mA |
| Direction d'impulsion | |
| Nombre de sorties d'impulsion de direction | 2 |
| Fréquence de coupure | 20 kHz |
| Connecteurs Inline | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
| Bus local INTERBUS (maître) | |
| Nombre d'interfaces | 1 |
| Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
| Vitesse de transmission | 500 kBaud / 2 MBaud (commutable) |
| Bus interstation INTERBUS de niveau supérieur (esclave) | |
| Type de raccordement | Connecteur Inline blindé |
| Vitesse de transmission | 500 kBaud |
| Nombre de voies | 1 |
| Paramétrage/conduite/diagnostic | |
| Système de bus | RS-232 |
| Nombre d'interfaces | 1 |
| Type de raccordement | Connecteur MINI-DIN à 6 broches (PS/2) |
| Vitesse de transmission | 19200 Baud |
| Physique de transmission | Cuivre |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 109,8 mm |
| Hauteur | 119,8 mm |
| Profondeur | 71,5 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 75 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 85 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 85 % (pas de condensation) |
| Choc | 25g, critère 1 selon CEI 60068-2-27 |
| Vibrations (service) | 2g, critère 1 selon CEI 60068-2-6 |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 3500 m d'altitude) |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2729800 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DRAAAB |
| Product key | DRAAAB |
| GTIN | 4017918185992 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 387 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 342,4 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371091 |
| Pays d'origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
-
COM CAB MINI DIN - Câble de connexion 2400127
-
IBS OPC SERVER - Logiciel de programmation 2729127
-
PC WORX BASIC LIC - Logiciel de programmation 2985275
-
PC WORX PRO LIC - Logiciel de programmation 2985385
-
ILC IB-PLSET - Jeu de fiches 2729622
-
IB IL FIELD 2 - Champ de repérage 2727501
-
AX+ BASIC - Logiciel 2985068
-
AX DTM LIB - Logiciel de programmation 2988065
Avantages
Entrées rapides pour traitement des interruptions, comptage des événements et mesure des périodes
Sorties grande vitesse 24 V pour modulation d'impulsions en largeur
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem