ILC 170 ETH 2TX
-
Automate
2916532
Contrôleur Inline avec interfaces PROFINET pour le couplage à d'autres commandes ou systèmes, programmable conformément à CEI 61131-3, complet avec connecteurs et champ de repérage.
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Automate |
| Gamme de produits | Inline |
| Type | modulaire |
| Écran | |
| Afficheur de diagnostic | non |
| Système en temps réel CEI-61131 | |
| Mémoire de programme | 512 Koctet(s) |
| Mémoire de données rémanente | 48 Koctet(s) (NVRAM) |
| Stockage de données | 512 Koctet(s) |
| Nombre de modules de données en fonction | en fonction de la mémoire de données |
| Nombre de tâches de commande | 8 |
| Limites système | |
| Nombre de données de process (Données d'entrée/de sortie INTERBUS) | max. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Nombre d'unités connectées supportées (INTERBUS) | max. 128 |
| Nombre d'abonnés raccordés au bus local (INTERBUS) | max. 63 (Tenir compte de la consommation de courant) |
| Nombre d'unités connectées avec canal de paramètres | max. 24 |
| Nombre de modules de dérivation avec dérivation bus interstation | max. 3 |
| PROFINET | |
| Fonctionnement de l'appareil | Périphérique PROFINET |
| Fonction | |
| Afficheur de diagnostic | non |
| Fonction de redondance | non |
| Fonctionnalité | |
| Outil de programmation | PC Worx |
| PC Worx Express | |
| Configuration requise | |
| Outil de configuration | Config+ à partir de la version 1.01 |
| Outil de diagnostic | DIAG+ |
| Système « temps réel » | eCLR |
| Interface application | OPC |
| Support de transmission | Cuivre |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | max. 5 W |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Ondulation résiduelle | ± 5 % |
| Courant max. absorbé | 870 mA (Alimentation logique 370 mA + tension d'alimentation analogue 500 mA) |
| Courant absorbé typique | 210 mA |
| Horloge en temps réel | |
| Horloge temps réel | oui |
| Description horloge temps réel | intégrée (sauvegardée par accu) |
| Potentiels | |
| Tension d'alimentation | 7,5 V DC ±5 % |
| Alimentation | 0,8 A DC (tenir compte du derating) |
| Potentiels | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Alimentation | 0,5 A DC (tenir compte du derating) |
| Potentiels | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC -15 % / +20 % (selon EN 61131-2) |
| Alimentation | 8 A DC (Somme de UM + US) |
| Consommation de courant | 8 A DC |
| Potentiels | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC -15 % / +20 % (selon EN 61131-2) |
| Alimentation | 8 A (Somme de UM + US) |
| Consommation de courant | max. 8 A DC |
| Numérique: | |
| Dénomination entrée | Entrées TOR |
| Nombre d'entrées | 8 |
| Type de raccordement | Répartiteurs de potentiel Inline |
| Technologie de raccordement | 2, 3 ou 4 fils |
| Numérique: | |
| Dénomination sortie | Sorties TOR |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Technologie de raccordement | 2, 3 ou 4 fils |
| Nombre de sorties | 4 |
| Courant de sortie maximal par canal | 500 mA |
| Connecteurs Inline | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
| Bus local INTERBUS (maître) | |
| Nombre d'interfaces | 1 |
| Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
| Vitesse de transmission | 500 kBaud / 2 MBaud (commutable) |
| Paramétrage/conduite/diagnostic | |
| Système de bus | RS-232 |
| Nombre d'interfaces | 1 |
| Type de raccordement | Connecteur MINI-DIN à 6 broches (PS/2) |
| Vitesse de transmission | max. 115,2 kBit/s |
| Physique de transmission | Cuivre |
| Nombre de voies | 1 |
| Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |
| Système de bus | RJ45 |
| Nombre d'interfaces | 2 |
| Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45 |
| Vitesse de transmission | 10/100 Mbit/s |
| Nombre de voies | 2 |
| Largeur | 80 mm |
| Hauteur | 119,8 mm |
| Profondeur | 71,5 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
| Choc | 25g, critère 1 selon CEI 60068-2-27 |
| Vibrations (service) | 5g |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2916532 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DRAAAA |
| Product key | DRAAAA |
| GTIN | 4046356174107 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 378,4 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 356,1 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371091 |
| Pays d'origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122114 |
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
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
COM CAB MINI DIN - Câble de connexion 2400127
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Mémoire de programme/configuration 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Mémoire de programme/configuration 2701801
-
SD FLASH 2GB - Mémoire de programme/configuration 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Mémoire de programme/configuration 2701190
-
IPASSIGN - Logiciel 2701094
-
SD FLASH 512MB - Mémoire de programme/configuration 2988146
Avantages
Serveur web intégré pour la visualisation avec WebVisit
Système Flash File
Maître INTERBUS complet (4096 points d'E/S)
Serveur FTP
Prise en charge d'un grand nombre de protocoles tels que : FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL et bien d'autres
Ingénierie gratuite avec PC Worx Express (CE I61131-3)
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem