Système de mesure du courant de foudre - LM-S-LS-H
2800616

Détecteur optique de foudre destiné au système de surveillance instantané permettant d'acquérir et d'évaluer en permanence les coups de foudre. Indice de protection IP67.

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Capteur

Unité d'évaluation Interfaces capteur
Interface Interface F.O.
Nombre de ports 1
Capteur Interfaces
Interface Interface F.O.
Type de raccordement Connecteur femelle SC-RJ avec connecteur Push-Pull, IP67

Dessin coté
Largeur 155 mm
Hauteur 290 mm
Profondeur 50 mm

Matériau de l'embout Céramique-Circonia
Matériau du boîtier XYRON 644Z

Câble fibre optique
Type de fibre Fibre de quartz

Conditions ambiantes
Indice de protection IP67
Température ambiante (fonctionnement) -30 °C ... 60 °C
Température ambiante (stockage/transport) -40 °C ... 85 °C
Altitude ≤ 4000 m (amsl (au-dessus du niveau de la mer))
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) 30 % ... 95 % (pas de condensation)
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) 30 % ... 95 % (pas de condensation)

Type de montage sur les dérivations conduisant le courant de foudre

Référence 2800616
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente CLB311
Product key CLB311
Page catalogue Page 216 (C-4-2019)
GTIN 4046356615273
Poids par pièce (emballage compris) 814,2 g
Poids par pièce (hors emballage) 806,5 g
Numéro du tarif douanier 90303900
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27201124
ECLASS-10.0.1 27201124
ECLASS-11.0 27201124

ETIM

ETIM 8.0 EC002965

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121600

China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Avantages

Capteur de foudre optique pour mesurer l'intensité
Version robuste
Insensible aux vibrations, à la température et à l'humidité
Bonne résistance aux UV