Câble de jonction FO - FOC-SJ:14-ST/.../.../...
1417723

Câble FO équipé, câble PROFINET type B, fibre PCF 200/230 µm, boîtier métallique Push-Pull SC-RJ/IP67 sur BFOC(ST)/IP20, gaine extérieure en PVC, exempt d'halogène, résistant à l'ozone et aux UV, pour pose fixe en intérieur, longueur variable

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Câble de données préconfectionné
Nombre de pôles 2
Application Standard

Support de transmission Fibre PCF

Résistance à la traction courte/permanente 800 N / 100 N

Matériau de l'embout Céramique-Circonia

Dimensions extérieures
Diamètre extérieur min. 6,7 mm
Diamètre extérieur max. 7,7 mm

Raccordement 1
Indice de protection IP65/IP67 (Push-Pull ADVANCE)
IP20 (B-FOC)

Câble fibre optique
Fibre 200/230 µm
Type de fibre PCF
Support de transmission Fibre PCF

Indice de protection IP67/IP20
Température ambiante (fonctionnement) -30 °C ... 70 °C
Température ambiante (stockage/transport) -40 °C ... 70 °C
Température ambiante (montage) -5 °C ... 50 °C
Température ambiante (montage) -5 °C ... 50 °C

Référence 1417723
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente ABNACE
Product key ABNACE
Page catalogue Page 409 (C-2-2019)
Numéro du tarif douanier 85447000
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440210
ECLASS-10.0.1 27440210
ECLASS-11.0 27440210

ETIM

ETIM 8.0 EC002310
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
Fiable même dans les applications sensibles à la CEM
Transmission rapide des données pour les applications complexes
Pose flexible grâce à la gaine extérieure en PVC
Avec protocole de mesure individuel
Câble d'installation universel pour pose fixe à l'intérieur ou à l'extérieur (pose directe dans la terre interdite)
Fils uniques de 2,2 mm en polychlorure de vinyle (PVC) très résistant
PROFINET type B pour une utilisation flexible
Câble robuste pour l'utilisation dans les environnements hostiles