UM-A/U73- 105
-
Capot de protection
2955645
Capot profilé en U, transparent, largeur 73 mm, se visse sur élément latéral UM-SE-A 73, pour 3 embases UM-BE...35
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Longueur du boîtier découpée au millimètre près
Format ouvert permettant l'intégration facile des composants électroniques de grande taille
Résistance à la chaleur UM-PRO en polyamide, avec homologation UL jusqu'à 100 °C
Grande facilité de montage des appareils grâce au montage à clipser (assemblage des éléments latéraux sans outil)
Grande flexibilité grâce à des capots de protection positionnables au choix