UM-ALU 4-100,5 FRONT 990 AP
   - 
  Plaque avant
    
      2202102
      
      
    
  
      Boîtier pour profilé extrudé, Plaque avant du profilé de base, largeur: 101,8 mm, longueur: 990 mm, profondeur: 2 mm, recommandé pour les éléments latéraux UM-ALU 4-..COVER AL
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Profilé extrudé en aluminium
        Variabilité de la technologie de raccordement
        Possibilité de montage sur rail DIN
        Disponible avec des longueurs de 42,5 à 990 mm, découpe au choix en option
        Disponible avec des largeurs de 75 et 105 mm
        Protection CEM