SAC-3P-10,0-PUR/A-1L-S-F - Câble pour capteurs/actionneurs
1696196

Câble pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR/PVC, gris RAL 7001, extrémité libre, sur Connecteur de vanne A, avec 1 LED, Câblage: Diode zéner, longueur de câble: 10 m

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile
Compacité : version plate pour les applications où il existe une contrainte de place