Câble pour bus interstation, standard, 3 x 2 x 0,22 mm2
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application
Remarque relative à l'application
Uniquement pour un usage industriel
Type de produit
Câble interstation
Référence
2740148
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Remarque
Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente
DREDAA
Product key
DREDAA
Poids par pièce (hors emballage)
0,1 MGM
Numéro du tarif douanier
85444993
Pays d'origine
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27061801
ECLASS-15.0
27061801
ETIM
ETIM 10.0
EC003249
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
sauf exceptions mentionnées
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)