Câble de réseau, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-pôles, PE-X exempt d'halogène, noir, blindé, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: X / IP65, sur extrémité libre, longueur de câble: 10 m
Câble Cat.7
Câble de réseau, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-pôles, PE-X exempt d'halogène, noir, blindé, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: X / IP65, sur connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: X / IP65, longueur de câble: 2 m
Câble de réseau, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-pôles, PE-X exempt d'halogène, noir, blindé, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: X / IP65, sur extrémité libre, longueur de câble: 2 m
Câble de réseau, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-pôles, PE-X exempt d'halogène, noir, blindé, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: X / IP65, sur connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: X / IP65, longueur de câble: 5 m
Au mètre, Câble de données, Ethernet CAT7 (10 Gbit/s), blindé, PE-X exempt d'halogène, noir, 8 fils (4x2xAWG26/7; S/FTP), coloris du fil: blanc-bleu, blanc-orange, blanc-vert, blanc-marron, longueur de câble: 100 m
Câble de réseau, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-pôles, PE-X exempt d'halogène, noir, blindé, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: X / IP65, sur extrémité libre, longueur de câble: 5 m