NBC-M12MRY/.../...
-
Câble hybride
1327463
Câble hybride, Ethernet hybride CAT5 (100 Mbit/s), 8-pôles, Type de câble variable, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur mâle coudé M12, codage: Y / IP65/IP67, sur extrémité libre, longueur de câble: Valeur au choix (0,2 m ... 100,0 m), Power with Ethernet (PWE)
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Câble de données préconfectionné |
| Application | Standard |
| Nombre de pôles | 8 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Blindé | oui |
| Détrompage | Y |
| Système de bus | Ethernet |
| Type de signal/catégorie | Ethernet hybride CAT5 (CEI 11801), 100 Mbit/s |
| Affichage d'état | non |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Tension nominale UN | 48 V AC (Puissance et données) |
| 50 V DC (Puissance et données) | |
| Intensité nominale IN | 6 A (Alimentation) |
| 0,5 A (Données) | |
| Support de transmission | Cuivre |
| Taux de transmission | 100 Mbit/s |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Raccordement 1 | |
| Dessin coté |
Nombre de pôles M12 mâle hybride, 8 pôles, détrompage Y, vue côté mâle
|
| Version | M12 connecteur mâle, coudé, 8-pôles, blindé (Advanced Shielding Technology), Détrompage: Y, EtherCAT®, PROFINET |
| Nombre de pôles | 8 |
| Blindé | oui |
| Blindage | Advanced Shielding Technology |
| Type de signal/catégorie | EtherCAT® CAT5 (CEI 11801), 100 Mbit/s |
| PROFINET CAT5 (CEI 11801) | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 3 |
| Couple de serrage | 0,4 Nm |
| Matériau Contact | CuZn |
| Matériau Surface de contact | Ni/Au |
| Matériau Porte-contacts | PA 6.6 |
| Matériau Raccordement vissé | Zinc injecté, nickelé |
| Matériau Surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
| Matériau Joint | FKM |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Indice de protection | IP65 |
| IP67 | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 85 °C |
| Désignation de la norme | Connecteur M12 |
| Normes/Prescriptions | CEI 61076-2-113 |
| Raccordement 2 | |
| Version | extrémité libre |
| Longueur du câble | Valeur au choix (0,2 m ... 100,0 m) |
| Hybride Ethernet [94H] | |
| Dessin coté |
|
| Poids de gaine | 110 kg/km |
| Style UL AWM | 20233 (80 °C / 300 V) |
| Nombre de pôles | 8 |
| Blindé | oui |
| Type | Hybride Ethernet [94H] |
| Hybride Ethernet 94H | |
| Structure du conducteur | 1x4x AWG 26+1x4x AWG 18 |
| Structure du conducteur ligne de signal | 19x 0,10 mm |
| AWG ligne de signaux | 26 |
| Structure du conducteur alimentation en tension | 19x 0,20 mm |
| AWG alimentation en tension | 18 |
| Section de câble | 4x 0,15 mm² (Données) |
| 4x 0,85 mm² (Alimentation) | |
| Diamètre de fil avec isolant | 1,05 mm (Données) |
| 1,4 mm (Alimentation) | |
| Diamètre extérieur du câble | 8,80 mm ±0,2 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PUR |
| Gaine extérieure, coloris | noir RAL 9005 |
| Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
| Matériau isolant de fil | PP (Données) |
| PP (Alimentation) | |
| Fil, coloris | blanc/orange, orange, blanc/vert, vert, blanc, bleu, marron, noir |
| Câblage total | 1 quarte en étoile et 4 fils avec 2 masses de remplissage |
| Blindage | Tresse en fils de cuivre étamé |
| Revêtement optique de blindage | 85 % |
| Résistance d'isolement | ≥ 5 GΩ*km |
| Résistance de boucle | ≤ 280,00 Ω/km (Données) |
| ≤ 45,00 Ω/km (Alimentation) | |
| Impédance caractéristique | 100 Ω ±15 Ω (4 MHz ... 100 MHz) |
| Capacité en service | nom. 50 nF (par kilomètre) |
| Impédance différentielle | 100 Ω ±5 % (pour 100 MHz) |
| Tension nominale câble | ≤ 125 V (Valeur de crête, par pour courants forts) |
| Tension d'essai fil/fil | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tension d'essai fil/blindage | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Rayon de courbure minimum, position fixe | 4 x D |
| Rayon de courbure minimum, position flexible | 8 x D |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe | 36 mm |
| Rayon de courbure minimal, pose souple | 71 mm |
| Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 2000000, Rayon de courbure: 15 x D, Course: 4,5 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s, Accélération: 3 m/s², Température ambiante: -20 °C ... 60 °C |
| Résistance à la traction | 85 N (Selon DIN EN 50565-1 pour pose flexible) |
| 295 N (Selon DIN EN 50565-1 pour pose fixe) | |
| Affaiblissement paradiaphonique (NEXT) | 56,3 dB (pour 4 MHz) |
| 50,3 dB (pour 10 MHz) | |
| 47,2 dB (pour 16 MHz) | |
| 45,8 dB (pour 20 MHz) | |
| 42,9 dB (pour 31,25 MHz) | |
| 38,4 dB (pour 62,5 MHz) | |
| 35,3 dB (pour 100 MHz) | |
| Affaiblissement des ondes | 6,2 dB (pour 4 MHz) |
| 9,8 dB (pour 10 MHz) | |
| 12,4 dB (pour 16 MHz) | |
| 13,9 dB (pour 20 MHz) | |
| 17,6 dB (pour 31,25 MHz) | |
| 25,4 dB (pour 62,5 MHz) | |
| 32,8 dB (pour 100 MHz) | |
| Absence d'halogène | d'après IEC 60754-1 |
| selon DIN VDE 0472 partie 815 | |
| Résistance à la propagation des flammes | selon la norme UL 1581, paragraphe 1060 |
| selon UL 1581, section 1061 | |
| selon la norme UL 2556, paragraphe 9.3 | |
| Résistance à l'huile | selon la norme CEI 60811-404 |
| selon DIN EN 50363-10-2 | |
| Résistance spéciale | Non adhésif |
| Résistance à l'hydrolyse (DIN EN 50396) | |
| Propriétés particulières | exempt de substances néfastes à l'application d'enduits |
| exempt de silicone | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
| -30 °C ... 70 °C (Câble, pose souple) | |
| Désignation de la norme | Connecteur M12 |
| Normes/prescriptions | CEI 61076-2-113 |
| Référence | 1327463 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | AF1CML |
| Product key | AF1CML |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem