NBC-R4ACB-R4ACB-PN4/.../... - Câble de jonction
1247649

Câble de jonction, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 4, 100 Mbit/s, CAT5, matériau: PP, type de raccordement: Raccordement Pierce, section raccordable: AWG 23- 22, sortie du câble: en bas, PROFINET

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Parfait pour les applications industrielles
Homologation internationale avec les sigles CE, UL, WEEE et EAC
Connexion et déconnexion sécurisées grâce à une protection fiable du crochet de verrouillage
Propriétés CEM idéales grâce au blindage à 360°
Transmission simultanée de puissance avec PoE++
Résistant aux vibrations et aux chocs grâce à un surmoulage solide
Transmission de données haut débit avec jusqu'à 100 Mbit/s (CAT5)