PHT22-FR-RD - Bouton
1108670

Bouton-poussoir plat, 22 mm, circulaire, rouge, réarmement automatique

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Bouton-poussoir 22 mm – compact & moderne
À ressort de rappel (par touche) – idéal pour les fonctions d'impulsion/de démarrage
Version industrielle robuste pour une utilisation de longue durée
Combinable de façon modulaire avec les modules de contact & modules LED PHT22
Montage rapide dans l'armoire électrique / le pupitre de commande